Normering
Veiligheid | IEC 62040-1: 2008-06, Eerste editie Ononderbroken Voedingssystemen (UPS) - Deel 1:
Algemene en veiligheidseisen voor ononderbroken voedingen IEC 62040-1: 2013-01, Eerste editie amendement 1 UL 1778 vijfde editie |
EMC/EMI/RFI | IEC 62040-2: 2005-10, Tweede editie Ononderbroken Voedingssystemen (UPS) - Deel 2:
Elektromagnetische compatibiliteitseisen (EMC) C2 FCC Deel 15 Subdeel B, Klasse A IEEE C62.41-1991 Locatiecategorie B2, IEEE Aanbevolen werkwijze voor overspanningen in wisselstroomcircuits met lage spanning. |
Transport | IEC 60721-4-2 Niveau 2M2 |
Seismisch | ICC-ES AC 156 (2015); OSHPD vooraf goedgekeurd; Sds=1.45 g voor z/h=1 en Sds=2.00 g voor z/h=0; Ip=1.5 |
Prestaties
Prestaties in overeenstemming met: IEC 62040-3: 2011-03, Tweede editie Ononderbroken Voedingssystemen (UPS) - Deel 3: Methode voor de specificatie van prestatie- en testvereisten.
Classificatie uitvoerprestaties (volgens IEC 62040-3, clausule 5.3.4): VFI-SS-111