990-91141F-024

Conformidade

Segurança IEC 62040-1: 2008-06, 1ª edição – Uninterruptible Power Systems (UPS), Parte 1: Requisitos gerais e de segurança para nobreak
IEC 62040-1: 2013-01, 1ª edição, emenda 1
UL 1778 5ª edição
EMC/EMI/RFI IEC 62040-2: 2016, 3ª edição – Uninterruptible Power Systems (UPS), Parte 2: Requisitos de compatibilidade eletromagnética (EMC) C2
FCC Parte 15, Subparte B, Classe A
IEEE C62.41-1991 Categoria de localização B2, Práticas recomendadas da IEEE sobre tensões de surto em circuitos de potência CA de baixa tensão
Transporte IEC 60721-4-2 Nível 2M2
Sísmico ICC-ES AC 156 (2015); Pré-aprovado pelo OSHPD; Sds=1.45 g para z/h=1 e Sds=2,00 g para z/h=0; Ip=1,5
Marítimo* TIPO DE CERTIFICADO DE APROVAÇÃO conforme regras DNV GL para classificação – Navios, unidades marítimas, rápidas e leves (Guia de Classe: DNVGL-CG-0339). Número de certificado: TAE00004A2
TIPO DE CERTIFICADO DE APROVAÇÃO conforme Bureau Veritas Rules para classificação de navios de aço (Especificação de teste: E10). Número de certificado: 64254/A0 BV

Desempenho

Desempenho de acordo com: IEC 62040-3: 2021, 3ª edição – Uninterruptible Power Systems (UPS), Parte 3: Método de especificação dos requisitos de desempenho e testes.

Classificação de desempenho de saída (conforme IEC 62040-3, Cláusula 5.3.4): VFI-SS-11

Conformidade Sísmica Regional

Certificado disponível mediante solicitação.

País/Região ID do código Perigo no nível do chão Perigo no nível do teto
Argentina INPRES-CIRSOC103 Zona 4 Zona 4
Austrália AS 1170.4-2007 Z = 0,22 Z = 0,22
Canadá* 2020 NBCC Sa = 2,0 Sa = 1,46
Chile NCh 433.Of1996 Zona 3 Zona 2
China GB 50011-2010 (2016) αMax = 1,4 αMax = 1,2
Europa Eurocódigo 8 EN1998-1 αgR = 0,45 αgR = 0,3
Índia IS 1893 (Peça 1) : 2016 Z = 0,36 Z = 0,36
Japão Lei do padrão de construção Zona A Zona A
Nova Zelândia NZS 1170.5:2004+A1 Z = 0,6 Z = 0,42
Peru N.T.E. - E.030 Zona 4 Zona 4
Rússia SNIP II-7-81 (SP 14.13330.2014) MSK 10 MSK 9
Taiwan Código de Projeto Sísmico CPA 2011 SS D = 0,8 SS D = 0,8
EUA* ASCE 7-16 / IBC 2018 SDS = 2,0 SDS = 1,47
QR code for this page

Isto foi útil?