Normering
Veiligheid | IEC 62040-1: 2008-06,
Eerste editie Ononderbroken voedingssystemen (UPS) - Deel 1: Algemene
en veiligheidseisen voor UPS IEC 62040-1: 2013-01, Eerste editie amendement 1 UL 1778 vijfde editie |
EMC/EMI/RFI | IEC 62040-2: 2005-10,
Tweede editie Ononderbroken Voedingssystemen (UPS) - Deel 2: Elektromagnetische
compatibiliteitseisen (EMC) C2 FCC Deel 15 Subdeel B, Klasse A IEEE C62.41-1991 Locatiecategorie B2, IEEE Aanbevolen werkwijze voor overspanningen in wisselstroomcircuits met lage spanning |
Transport | IEC 60721-4-2 niveau 2M1 |
Seismisch | ICC-ES AC 156 (2015): OHSPD vooraf goedgekeurd; sds = 1,33 g voor z/h = 1 en sds = 1,63 g voor z/h = 0; ip = 1,5 |
Prestaties
Prestaties in overeenstemming met: IEC 62040-3: 2021, Derde editie Ononderbroken voedingssystemen (UPS) - Deel 3: Methode voor de specificatie van prestatie- en testvereisten.
Classificatie uitvoerprestaties (volgens IEC 62040-3, clausule 5.3.4): VFI-SS-11
Regionale seismische naleving
Certificaat beschikbaar op aanvraag.
Land/regio | Code-id | Gevaarniveau vloer | Gevaarniveau dak |
---|---|---|---|
Argentinië | INPRES-CIRSOC103 | Zone 4 | Zone 4 |
Australië | AS 1170.4-2007 | Z = 0,22 | Z = 0,22 |
Canada* | 2020 NBCC | Sa = 2,0 | Sa = 1,46 |
Chili | NCh 433.Of1996 | Zone 3 | Zone 2 |
China | GB 50011-2010 (2016) | αMax = 1,4 | αMax = 1,2 |
Europa | Eurocode 8 EN1998-1 | αgR = 0,45 | αgR = 0,3 |
India | IS 1893 (deel 1) : 2016 | Z = 0,36 | Z = 0,36 |
Japan | Bouwnormenwet | Zone A | Zone A |
Nieuw-Zeeland | NZS 1170.5:2004+A1 | Z = 0,6 | Z = 0,42 |
Peru | N.T.E. - E.030 | Zone 4 | Zone 4 |
Rusland | SNIP II-7-81 (SP 14.13330.2014) | MSK 10 | MSK 9 |
Taiwan | CPA Seismische ontwerpcode 2011 | SS D = 0,8 | SS D = 0,8 |
VS* | ASCE 7-16 / IBC 2018 | SDS = 2,0 | SDS = 1,47 |