Uppfyller följande standarder:
Säkerhet | IEC 62040-1: 2017,
2:a upplagan, avbrottsfri kraft (UPS) – del 1: Säkerhetskrav UL 1778 5:e utgåvan |
EMC/EMI/RFI | IEC 62040-2: 2016,
3:e upplagan avbrottsfri kraft (UPS) – del 2: Kraven på
elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) C2 FCC del 15 del B, klass A IEEE C62.41-1991 platskategori B2, IEEE-rekommenderad praxis vid överspänningar i lågspänningsströmkretsar |
Transport | IEC 60721-4-2 Nivå 2M1 |
Seismisk | ICC-ES AC 156 (2015): OHSPD Förhandsgodkänd; Sds=1,33 g för z/h=1 och Sds=1,63 g för z/h=0; Ip=1,5 |
Jordningssystem | TN-C, TN-S, TT, IT |
Överspänningskategori | Den här UPS:en
är OVCII-kompatibel. Om UPS:en installeras i en miljö med en OVC-klassificering högre än II måste ett överspänningsskydd (SPD) installeras uppströms om UPS:en för att minska överspänningskategorin till OVCII. |
Skyddsklass | I |
Föroreningsgrad | 2 |
Prestanda
Prestanda i enlighet med: IEC 62040-3: 2021, 3:e upplagan avbrottsfria effektsystem (UPS) – del 3: Metod för att specificera prestanda och testkrav.
Funktionsklass och prestanda (enligt IEC 62040-3, paragraf 5.3.4): VFI-SS-11