Uyum
Güvenlik | IEC 62040-1: 2008-06,
1. sürüm Kesintisiz Güç Sistemleri (UPS) - 1.
Bölüm: UPS için genel ve güvenlik gereksinimleri IEC 62040-1: 2013-01, 1. sürüm değişikliği 1 UL 1778 5. sürüm |
EMC/EMI/RFI | IEC 62040-2: 2005-10,
2. sürüm Kesintisiz Güç Sistemleri (UPS) - 2.
Bölüm: Elektromanyetik uyumluluk (EMC) gereksinimleri C2 FCC Bölüm 15 Alt Bölüm B, Sınıf A IEEE C62.41-1991 Konum Kategorisi B2, IEEE Alçak Gerilim AC Güç Devrelerinde Aşırı Gerilim Üzerine Önerilen Uygulamalar |
Nakliye | IEC 60721-4-2 Seviye 2M1 |
Sismik | ICC-ES AC 156 (2015): OHSPD Ön onaylı; Sds = z/h = 1 için 1.33 g ve Sds = z/h = 0 için 1.63 g; Ip = 1.5 |
Performans
Aşağıdaki ile uygun performans: IEC 62040-3: 2021, 3. sürüm Kesintisiz Güç Sistemleri (UPS) - 3. Bölüm: Performans ve test gereksinimlerini belirleme yöntemi
Çıkış performansı sınıflandırması (IEC 62040-3, Madde 5.3.4'e göre): VFI-SS-11
Bölgesel Sismik Uygunluk
Sertifika istek üzerine mevcuttur.
Ülke/Bölge | Kod kimliği | Zeminde tehlike seviyesi | Çatıda tehlike seviyesi |
---|---|---|---|
Arjantin | INPRES-CIRSOC103 | 4. bölge | 4. bölge |
Avustralya | AS 1170.4-2007 | Z = 0.22 | Z = 0.22 |
Kanada* | 2020 NBCC | Sa = 2.0 | Sa = 1.46 |
Şili | NCh 433.Of1996 | 3. bölge | 2. bölge |
Çin | GB 50011-2010 (2016) | αMaks = 1.4 | αMaks = 1.2 |
Avrupa | Eurocode 8 EN1998-1 | αgR = 0.45 | αgR = 0.3 |
Hindistan | IS 1893 (Bölüm 1) : 2016 | Z = 0.36 | Z = 0.36 |
Japonya | Bina Standardı Hukuku | A bölgesi | A bölgesi |
Yeni Zelanda | NZS 1170.5:2004+A1 | Z = 0.6 | Z = 0.42 |
Peru | N.T.E. - E.030 | 4. bölge | 4. bölge |
Rusya | SNIP II-7-81 (SP 14.13330.2014) | MSK 10 | MSK 9 |
Tayvan | CPA 2011 Sismik Tasarım Kodu | SSD = 0.8 | SSD = 0.8 |
ABD* | ASCE 7-16 / IBC 2018 | SDS = 2.0 | SDS = 1.47 |