Contatti d'ingresso e relè d'uscita configurabili
Contatti d'ingresso
Sono disponibili quattro contatti di ingresso che possono essere configurati per indicare un determinato evento tramite il display. I contatti di ingresso supportano 24 VCC a 10 mA.
Nome | Descrizione | Posizione |
---|---|---|
IN _1 (contatto di ingr 1) | Contatto di ingresso configurabile | 640-4864 terminale J6616, 1–2 |
IN _2 (contatto di ingr 2) | Contatto di ingresso configurabile | 640-4864 terminale J6616, 3–4 |
IN _3 (contatto di ingr 3) | Contatto di ingresso configurabile | 640-4864 terminale J6616, 5–6 |
IN _4 (contatto di ingr 4) | Contatto di ingresso configurabile | 640-4864 terminale J6616, 7–8 |
Relè d'uscita
Sono disponibili quattro relè di uscita che possono essere configurati per attivarsi in corrispondenza di uno o più eventi tramite il display.
I relè di uscita supportano 24 VCA/VCC a 1 A. Tutti i circuiti esterni devono essere dotati di fusibili ad azione rapida di massimo 1 A.
Nome | Descrizione | Posizione |
---|---|---|
OUT _1 (relè di uscita 1) | Relè di uscita configurabile | 640–4864 terminale J6617, 1–3 |
OUT _2 (relè di uscita 2) | Relè di uscita configurabile | 640–4864 terminale J6617, 4–6 |
OUT _3 (relè di uscita 3) | Relè di uscita configurabile | 640–4864 terminale J6617, 7–9 |
OUT _4 (relè di uscita 4) | Relè di uscita configurabile | 640–4864 terminale J6617, 10–12 |
Modalità contr alimentaz: Quando questa modalità è abilitata, il relè di uscita viene attivato quando gli eventi associati al relè di uscita non sono presenti (normalmente attivati). La modalità controllo alimentazione è impostata individualmente per ciascun relè di uscita e consente di rilevare se l'alimentazione ai relè di uscita viene persa, poiché tutti i relè di uscita si disattiveranno e gli eventi associati ai relè di uscita saranno indicati come presenti.