Podłączanie przewodów sygnałowych
PRZESTROGA |
|---|
|
Ryzyko uszkodzenia sprzętu
Wszystkie przewody sygnałowe Class 2/SELV powinny mieć podwójną izolację/płaszcz
i minimalną wartość znamionową 30 VDC.
Wszystkie przewody sygnałowe non-Class 2/non-SELV powinny mieć podwójną izolację/płaszcz
i minimalną wartość znamionową 600 VAC.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować obrażeniami ciała lub uszkodzeniem
sprzętu.
|
- Podłącz przewody sygnałowe Class 2/SELV z układu EPO (PPOŻ) budynku
do płyty 640-4864 zacisku J6600 zasilacza UPS według jednej
z poniższych opcji.
Obwód EPO jest wliczany do klasy Class 2/SELV. Obwody Class 2/SELV muszą być odizolowane od reszty obwodów. Nie należy podłączać żadnego obwodu do bloku zaciskowego EPO bez potwierdzenia, że obwód jest obwodem klasy Class 2/SELV.
Wejście EPO obsługuje 24 VDC.
UWAGA: Domyślnym ustawieniem aktywacji EPO jest wyłączenie falownika.Jeśli chcesz, by aktywacja EPO (PPOŻ) przełączała zamiast tego zasilacz UPS w tryb wymuszonego obejścia statycznego, skontaktuj się z firmą Schneider Electric.
- Podłącz przewody sygnałowe klasy innej niż Class 2/SELV z produktów pomocniczych do płyty 640-4864 zasilacza UPS. Postępuj zgodnie z instrukcjami produktów pomocniczych.
- Podłącz przewody sygnałowe klasy Class 2/SELV do styków wejściowych
i przekaźników wyjściowych na płycie 640-4864
zasilacza UPS.
Nie należy podłączać żadnego obwodu do styków bez potwierdzenia, że obwód jest obwodem Class 2/SELV.
Styki wejściowe obsługują napięcie 24 VDC 10 mA. Wszystkie podłączone obwody muszą mieć to samo napięcie odniesienia 0 V.
Nazwa Opis Położenie IN _1 (Styki wejściowe 1) Konfigurowalny styk wejściowy 640-4864 zacisk J6616, 1-2 IN _2 (Styki wejściowe 2) Konfigurowalny styk wejściowy 640-4864 zacisk J6616, 3-4 IN _3 (Styki wejściowe 3) Konfigurowalny styk wejściowy 640-4864 zacisk J6616, 5-6 IN _4 (Styki wejściowe 4) Konfigurowalny styk wejściowy 640-4864 zacisk J6616, 7-8 Przekaźniki wyjściowe obsługują napięcie 24 VAC/VDC 1 A. Wszystkie zewnętrzne obwody muszą być zabezpieczone szybko działającymi bezpiecznikami o maksymalnym natężeniu 1 A.
Nazwa Opis Położenie OUT _1 (Przekaźnik wyjściowy 1) Konfigurowalne wyjście przekaźnikowe 640-4864 zacisk J6617, 1-3 OUT _2 (Przekaźnik wyjściowy 2) Konfigurowalne wyjście przekaźnikowe 640-4864 zacisk J6617, 4-6 OUT _3 (Przekaźnik wyjściowy 3) Konfigurowalne wyjście przekaźnikowe 640-4864 zacisk J6617, 7-9 OUT _4 (Przekaźnik wyjściowy 4) Konfigurowalne wyjście przekaźnikowe 640-4864 zacisk J6617, 10-12 - Podłącz przewody sygnałowe klasy innej niż non-Class 2/non-SELV z produktów pomocniczych do płyty 640-4843 zasilacza UPS. Postępuj zgodnie z instrukcjami produktów pomocniczych.
PRZESTROGA