990-91111G-028

Подключение сигнальных проводов

Примечание: Проложите сигнальные провода отдельно от силовых кабелей и проложите кабели Class 2/SELV отдельно от кабелей non-Class 2/non-SELV.
  1. Подключите сигнальные провода Class 2/SELV от устройства аварийного отключения питания к клемме J6600 платы 640–4864 на ИБП согласно одному из вариантов ниже.

    Предполагается, что цепь устройства аварийного отключения питания является Class 2/SELV. Цепи Class 2/SELV должны быть изолированы от первичных цепей. Запрещается подключать к клеммной колодке аварийного отключения питания любые цепи, в отношении которых не подтверждено, что они относятся к цепям класса Class 2/SELV.

    Конфигурации аварийного отключение питания (640–4864 клемма J6600, 1–9)

    Вход EPO поддерживает 24 В постоянного тока.

    Примечание: По умолчанию для активации аварийного отключения питания используется отключение инвертора.

    Если вы хотите, чтобы после активации аварийного отключения питания ИБП переводился в режим принудительного статического байпаса, обратитесь в Schneider Electric.

  2. Подключите сигнальные провода Class 2/SELV от вспомогательных продуктов к плате 640–4864 на ИБП. Следуйте инструкциям в руководствах по вспомогательным продуктам.
  3. Подключите сигнальные провода Class 2/SELV к входным контактам и выходным реле на плате 640–4864 на ИБП.

    Подключайте к входным контактам только цепи класса 2/SELV.

    Входные контакты поддерживают 24 В постоянного тока, 10 мА. Все подключенные цепи должны находиться под одним и тем же потенциалом 0 В.

    Имя Описание Местонахождение
    IN _1 (входной контакт 1) Настраиваемые входные контакты 640-4864 клемма J6616, 1–2
    IN _2 (входной контакт 2) Настраиваемые входные контакты 640-4864 клемма J6616, 3–4
    IN _3 (входной контакт 3) Настраиваемые входные контакты 640-4864 клемма J6616, 5–6
    IN _4 (входной контакт 4) Настраиваемые входные контакты 640–4864 клемма J6616, 7–8

    Все выходные реле поддерживают 24 В переменного/постоянного тока, 1 А. Все внешние цепи должны иметь быстродействующие плавкие предохранители (макс. ток 1 А).

    Имя Описание Местонахождение
    OUT _1 (выходное реле 1) Настраиваемые выходные реле 640–4864 клемма J6617, 1–3
    OUT _2 (выходное реле 2) Настраиваемые выходные реле 640–4864 клемма J6617, 4–6
    OUT _3 (выходное реле 3) Настраиваемые выходные реле 640–4864 клемма J6617, 7–9
    OUT _4 (выходное реле 4) Настраиваемые выходные реле 640–4864 клемма J6617, 10–12
  4. Подключите сигнальные провода non-Class 2/non-SELV от вспомогательных продуктов к плате 640–4843 на ИБП. Следуйте инструкциям в руководствах по вспомогательным продуктам.
QR-код для этой страницы

Была ли информация полезной?