Tilslut signalkablerne fra afbrydertavle og tredjepartstilbehørsprodukter
- Installer temperatursensoren, der følger med UPS'en,
i batteriløsningen. I batteriskabe skal du installere batteritemperatursensoren
i øverste hjørne af skabet.
ADVARSEL
BrandfarePlacer temperatursensoren som beskrevet for at sikre korrekte temperaturmålinger.Personer kan komme i livsfare eller alvorligt til skade, eller udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes. - Før batteritemperatursensorkablerne fra batteriløsningen til UPS'en og tilslut til kort 640-4864 øverst i UPS'en som vist.
- Tilslut signalkablerne fra afbryderindikatorlamperne i afbrydertavlen til kort 640-4864 terminal J6618 øverst i UPS'en. Hvis en ekstern forsyning anvendes, skal du fjerne jumperen fra J6618-benet 8 og 9.
- Tilslut signalkablerne fra batteriafbryder 1 i din batteriløsning
for shuntudløser- eller underspændingsudløserforbindelse
til kort 640-4843 terminal J6603. Følg illustrationen for tilslutning
til intern eller ekstern 24 V DC-forsyning.
Understøttet shunt
Spænding (V) Strøm (A) Tid (ms) Temperatur Anbefalet kabelstørrelse* IEC UL 24 1,6 Kontinuerlig 20 °C 0,5 mm2 kobber 20 AWG kobber 24 10 1300 20 °C 1,5 mm2 kobber 16 AWG kobber 24 20 200 20 °C 2,5 mm2 kobber 13 AWG kobber 24 30 60 20 °C 4 mm2 kobber 11 AWG kobber Kablet, der forsyner shuntudløseren, skal være et dobbeltisoleret kabel og klassificeret til 600 V AC. Shuntudløserproducentens specifikationer og anbefalinger skal altid tages i betragtning ved valg af kabel.
- Tilslut signalkablerne fra batteriafbryder 2 (hvis den findes) i din batteriløsning for shuntudløser- eller underspændingsudløserforbindelse til kort 640-4843 terminal J6604. Tilslutningsprincippet er det samme som for batteriafbryder 1.
- Tilslut signalkablerne fra meldekontakterne i afbrydertavlen
til kort 640-4843 øverst i UPS'en.
Terminalnummer Funktion Tilslutning J6601 UOB_RED (redundant meldekontakt i enhedsudgangsafbryder) Slut til redundant meldekontakt i enhedsudgangsafbryderen UOB. J6602 SIB (systemisoleringsafbryder) Slut til normalt åben (NO) meldekontakt i systemisoleringsafbryderen SIB for parallelsystem. SIB skal indeholde en meldekontakt for hver tilsluttet UPS. BB2 (batteriafbryder 2) Slut til normalt åben (NO) meldekontakt i batteriafbryder nr. 2* BB1 (batteriafbryder 1) Slut til normalt åben (NO) meldekontakt i batteriafbryder nr. 1* J6603 BB1_TRIP (batteriafbryder 1) Slut til shuntudløser eller UV-udløser i batteriafbryder nummer 1* J6604 BB2_TRIP (batteriafbryder 2) Slut til shuntudløser eller UV-udløser i batteriafbryder nummer 2* J6609 UOB (enhedsudgangsafbryder) Slut til normalt åben (NO) meldekontakt i enhedsudgangsafbryderen UOB. SSIB (indgangsafbryder til statisk switch) Slut til normalt åben (NO) meldekontakt i indgangsafbryder til statisk switch SSIB. SSIB skal indeholde en meldekontakt for hver tilsluttet UPS. J6614 UIB (enhedsindgangsafbryder) Slut til normalt åben (NO) meldekontakt i enhedsindgangsafbryderen UIB. UIB skal indeholde en meldekontakt for hver tilsluttet UPS. MBB (vedligeholdelsesbypassafbryder) Slut til normalt lukket (NC) meldekontakt i vedligeholdelsesbypassafbryderen MBB. MBB skal indeholde en meldekontakt for hver tilsluttet UPS.