Kople til strømkabler
LES DETTE |
---|
fare for skade på utstyret
Slik sikrer du riktig lastdeling i bypassdrift i et parallellsystem:
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre skade på utstyret.
|
- Fjern de angitte platene.
- Kun for TN-C/3-leder jordingssystem: Flytt samleskinnen for potensialutligning fra posisjon (A) til posisjon (B) for å kople N-samleskinnen til G/PE-samleskinnen.
-
Kun for NEMA-plater med 2 hull: Installer valgfritt sett GVSOPT020 for NEMA-plater med 2 hull:
- Installer de ni NEMA-platene med 2 hull for inngang/bypass/utgang (delenummer 880-5803) som angitt.
- Installer de tre NEMA-platene med 2 hull for DC og N (delenummer 880-5802) som angitt.
- Installer NEMA-platen med 2 hull for utstyrsjordingsleder/PE (delenummer 880-5801) som angitt.
- Kople til utstyrsjordingsleder/PE-kabler.
- Kople til inngangskablene.
- Kun for systemer med to forsyningskilder: Kople til bypasskablene.
- Kople til utgangskablene.
- For installasjon med et fjernoppstilt modulært batterikabinett: Kople DC kablene til DC samleskinnene.
- For installasjon med et tilstøtende modulært batterikabinett: Se Kople til strømkablene fra et tilstøtende modulært batterikabinett.
- Monter de tre platene som ble fjernet i trinn 1, igjen.