990-6161A-028

Подключение силовых кабелей для ИБП мощностью от 100 кВт

Примечание: Способ прокладки силовых кабелей зависит от количества шкафов модульных батарей в системе ИБП.

Система из двух шкафов модульных батарей – вид сверху

Система из трех шкафов модульных батарей – вид сверху

Система из четырех шкафов модульных батарей – вид сверху

  1. Для внутренней прокладки силовых кабелей между двумя шкафами модульных батарей:
    1. Подключите предварительно установленные кабели PE (0W50448) между шкафами модульных батарей, как показано на рисунке.
    2. Подключите предварительно установленные кабели постоянного тока (0W50425) между шкафами модульных батарей, как показано на рисунке. Подключите кабели постоянного тока (DC- к DC- и DC + к DC +) между шкафами модульных батарей.
    Примечание: Предварительно установленные кабели постоянного тока поставляются попарно: Два кабеля постоянного тока DC- и два кабеля для подключения постоянного тока DC+. Убедитесь, что все кабели подключены попарно между шкафами модульных батарей.

    Шкаф модульной батареи – вертикальная проекция, вид слева

    Шкаф модульной батареи – вертикальная проекция, вид справа

  2. Для внешней прокладки силовых кабелей между шкафом модульной батареи и ИБП:
    1. Дополнительно Для облегчения доступа можно снять правую боковую панель со шкафа модульной батареи 1. После подключения кабелей установите боковую панель на место.
    2. Отключите предустановленный кабель защитного заземления и кабели постоянного тока от шкафа модульной батареи. Предварительно установленные силовые кабели недостаточно длинные для подключения к удаленному ИБП.
    3. Подключите кабель защитного заземления и кабели постоянного тока (не входят в комплект) в шкафу модульной батареи.
    4. Проложите кабели защитного заземления и постоянного тока через распределительную коробку в зону силовых кабелей ИБП.
    5. Следуйте инструкциям по установке ИБП, чтобы подключить кабели защитного заземления и постоянного тока в ИБП.

    Шкаф модульной батареи – вертикальная проекция, вид слева

    Шкаф модульной батареи – вертикальная проекция, вид справа

QR-код для этой страницы

Была ли информация полезной?