Raccordement des câbles d'alimentation
![]() |
---|
risque de décharge électrique, d'explosion
ou d'arc électrique
Dans les systèmes à alimentation secteur simple
où les câbles d'alimentation sont divisés en raison
de la restriction de la section des câbles, utilisez les jeux
de barres de bypass pour le deuxième jeu de câbles d'entrée.
Il n'y a pas assez d'espace pour poser deux jeux de câbles d'entrée
sur les jeux de barres d'entrée en raison de la présence
du cavalier de jeu de barres à alimentation secteur simple.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
|
AVIS |
---|
Risques de dommages à l'équipement
Pour garantir un partage correct de la charge en mode
bypass dans un système parallèle :
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.
|
- Uniquement
pour les systèmes solidement mis à la terre 480 V (sans
connexion de câble neutre) :
- Retirez l'équerre RFI. Mettez les deux vis de côté.
- Retirez la vis du côté gauche et mettez-la de côté.
- Installez l'équerre RFI du côté gauche avec les trois vis.
- Uniquement pour le système à alimentation secteur double : Retirez les trois cavaliers de jeux de barres d'alimentation secteur simple.
- Raccordez les câbles d'alimentation comme indiqué,
dans l'ordre suivant :
- Connectez les câbles du conducteur de mise à la terre de l'équipement/PE.
- Raccordez les câbles N. Connecter le centre de la batterie (s'il est présent dans la solution de batterie).
- Raccordez les câbles CC+.
- Raccordez les câbles de sortie.
- Raccordez les câbles CC-.
- Uniquement pour le système à alimentation secteur double : Raccordez les câbles de bypass.
- Raccordez les câbles
d'entrée.NOTE: Assurez-vous de raccorder les câbles d'entrée aux jeux de barres d'entrée appropriés du côté gauche de l'ASI.
ATTENTION
Risques de dommages à l'équipementVérifiez la fixation des cosses de câble. Si les cosses de câble se déplacent en raison de la traction sur les câbles, le boulon peut se desserrer.Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels.