990-91262A-024

Conectar os cabos de sinal

NOTA: Passe os fios de sinal separados dos cabos de energia e passe os cabos Class 2/SELV separados dos cabos non-Class 2/non-SELV.

Vista frontal do nobreak: placa 640-4843 e 640-4864

  1. Conecte os fios de sinal Class 2/SELV do EPO do edifício à placa 640-4864 terminal J6600 no nobreak de acordo com uma das opções abaixo.

    O circuito EPO é considerado como Class 2/SELV. Os circuitos Class 2/SELV devem ser isolados do circuito primário. Não conecte nenhum circuito ao bloco de terminais de EPO a menos que seja possível comprovar que o circuito é Class 2/SELV.

    Configurações do EPO (640-4864 terminal J6600, 1-9)

    A entrada do EPO oferece suporte a 24 VDC.

    NOTA: A configuração padrão para a ativação do EPO é desligar o inversor.

    Se quiser que a ativação do EPO transfira o nobreak para a operação do bypass estático forçado, entre em contato com a Schneider Electric.

  2. Conecte os fios de sinal Class 2/SELV dos produtos auxiliares à placa 640-4864 no nobreak. Siga as instruções nos manuais dos produtos auxiliares.
  3. Conecte os fios de sinal Class 2/SELV aos contatos de entrada e relés de saída na placa 640-4864 no nobreak.

    Não conecte nenhum circuito aos contatos de entrada a menos que seja possível comprovar que o circuito é de classe 2/Tensão de segurança muito baixa (SELV).

    Os contatos de entrada suportam 24 VDC 10 mA. Todos os circuitos ligados devem ter a mesma referência 0 V.

    Nome Descrição Local
    IN _1 (contato de entrada 1) Contato de entrada configurável 640-4864 terminal J6616, 1-2
    IN _2 (contato de entrada 2) Contato de entrada configurável 640-4864 terminal J6616, 3-4
    IN _3 (contato de entrada 3) Contato de entrada configurável 640-4864 terminal J6616, 5-6
    IN _4 (contato de entrada 4) Contato de entrada configurável 640-4864 terminal J6616, 7-8

    Os relés de saída suportam 24 VCA/VDC de 1 A. Todos os circuitos externos devem possuir fusíveis de reação rápida de no máximo 1 A.

    Nome Descrição Local
    OUT _1 (relé de saída 1) Relé de saída configurável 640-4864 terminal J6617, 1-3
    OUT _2 (relé de saída 2) Relé de saída configurável 640-4864 terminal J6617, 4-6
    OUT _3 (relé de saída 3) Relé de saída configurável 640-4864 terminal J6617, 7-9
    OUT _4 (relé de saída 4) Relé de saída configurável 640-4864 terminal J6617, 10-12
  4. Conecte os fios de sinal non-Class 2/non-SELV dos produtos auxiliares à placa 640-4843 no nobreak. Siga as instruções nos manuais dos produtos auxiliares.
QR code for this page

Isto foi útil?