990-91317C-011

Käyttötason alentuminen kuorman tehokertoimen vuoksi

0,7:stä induktiivista 0,7:ään kapasitiivista laitteen käyttötason alentumatta.

UPSin nimellisteho UPS-lähtö
Induktiivinen Kapasitiivinen
PF=1 PF=0,7 PF=0,8 PF=0,9 PF=0,9 PF=0,8 PF=0,7
10 kVA/kW

10 kVA / 7 kW

10 kVA / 8 kW

10 kVA / 9 kW

10 kVA / 9 kW

10 kVA / 8 kW

10 kVA / 7 kW

15 kVA/kW

15 kVA / 10,5 kW

15 kVA / 12 kW

15 kVA / 13,5 kW

15 kVA / 13,5 kW

15 kVA / 12 kW

15 kVA / 10,5 kW

20 kVA/kW

20 kVA / 14 kW

20 kVA / 16 kW

20 kVA / 18 kW

20 kVA / 18 kW

20 kVA / 16 kW

20 kVA / 14 kW

30 kVA/kW

30 kVA / 21 kW

30 kVA / 24 kW

30 kVA / 27 kW

30 kVA / 27 kW

30 kVA / 24 kW

30 kVA / 21 kW

40 kVA/kW

40 kVA / 28 kW

40 kVA / 32 kW

40 kVA / 36 kW

40 kVA / 36 kW

40 kVA / 32 kW

40 kVA / 28 kW

50 kVA/kW

50 kVA / 35 kW

50 kVA / 40 kW

50 kVA / 45 kW

50 kVA / 45 kW

50 kVA / 40 kW

50 kVA / 35 kW

QR code for this page

Auttoiko tämä?