990-91317C-037

因负载功率因数产生的降容

0.7 超前到 0.7 滞后,无降容。

UPS 额定功率 UPS 输出
滞后 超前
PF=1 PF=0.7 PF=0.8 PF=0.9 PF=0.9 PF=0.8 PF=0.7
10 kVA/kW

10 kVA / 7 kW

10 kVA / 8 kW

10 kVA / 9 kW

10 kVA / 9 kW

10 kVA / 8 kW

10 kVA / 7 kW

15 kVA/kW

15 kVA / 10.5 kW

15 kVA / 12 kW

15 kVA / 13.5 kW

15 kVA / 13.5 kW

15 kVA / 12 kW

15 kVA / 10.5 kW

20 kVA/kW

20 kVA / 14 kW

20 kVA / 16 kW

20 kVA / 18 kW

20 kVA / 18 kW

20 kVA / 16 kW

20 kVA / 14 kW

30 kVA/kW

30 kVA / 21 kW

30 kVA / 24 kW

30 kVA / 27 kW

30 kVA / 27 kW

30 kVA / 24 kW

30 kVA / 21 kW

40 kVA/kW

40 kVA / 28 kW

40 kVA / 32 kW

40 kVA / 36 kW

40 kVA / 36 kW

40 kVA / 32 kW

40 kVA / 28 kW

50 kVA/kW

50 kVA / 35 kW

50 kVA / 40 kW

50 kVA / 45 kW

50 kVA / 45 kW

50 kVA / 40 kW

50 kVA / 35 kW

本页的QR代码

这有帮助吗?