990-91317C-012

Déclassement en raison du facteur de puissance de charge

0,7 capacitif à 0,7 inductif sans déclassement.

Puissance nominale de l'ASI Sortie de l'ASI
Inductif Capacitif
FP=1 FP=0,7 FP=0,8 FP=0,9 FP=0,9 FP=0,8 FP=0,7
20 kVA/kW

20 kVA/14 kW

20 kVA/16 kW

20 kVA/18 kW

20 kVA/18 kW

20 kVA/16 kW

20 kVA/14 kW

30 kVA/kW

30 kVA/21 kW

30 kVA/24 kW

30 kVA/27 kW

30 kVA/27 kW

30 kVA/24 kW

30 kVA/21 kW

40 kVA/kW

40 kVA/28 kW

40 kVA/32 kW

40 kVA/36 kW

40 kVA/36 kW

40 kVA/32 kW

40 kVA/28 kW

50 kVA/kW

50 kVA/35 kW

50 kVA/40 kW

50 kVA/45 kW

50 kVA/45 kW

50 kVA/40 kW

50 kVA/35 kW

60 kVA/kW

60 kVA/42 kW

60 kVA/48 kW

60 kVA/54 kW

60 kVA/54 kW

60 kVA/48 kW

60 kVA/42 kW

80 kVA/kW

80 kVA/56 kW

80 kVA/64 kW

80 kVA/72 kW

80 kVA/72 kW

80 kVA/64 kW

80 kVA/56 kW

100 kVA/kW

100 kVA/70 kW

100 kVA/80 kW

100 kVA/90 kW

100 kVA/90 kW

100 kVA/80 kW

100 kVA/70 kW

Code QR pour cette page

Contenu utile ?