990-91141D-007

Απομείωση λόγω συντελεστή ισχύος φορτίου

Δεν γίνεται απομείωση για συντελεστή ισχύος από 0,7 προπορείας (leading) έως 0,7 μεταπορείας (lagging).

Κατάταξη UPS Έξοδος UPS
Μεταπορεία Προπορεία
PF=1 PF=0,7 PF=0,8 PF=0,9 PF=0,9 PF=0,8 PF=0,7
20 kVA/kW

20 kVA / 14 kW

20 kVA / 16 kW

20 kVA / 18 kW

20 kVA / 18 kW

20 kVA / 16 kW

20 kVA / 14 kW

30 kVA/kW

30 kVA / 21 kW

30 kVA / 24 kW

30 kVA / 27 kW

30 kVA / 27 kW

30 kVA / 24 kW

30 kVA / 21 kW

40 kVA/kW

40 kVA / 28 kW

40 kVA / 32 kW

40 kVA / 36 kW

40 kVA / 36 kW

40 kVA / 32 kW

40 kVA / 28 kW

50 kVA/kW

50 kVA / 35 kW

50 kVA / 40 kW

50 kVA / 45 kW

50 kVA / 45 kW

50 kVA / 40 kW

50 kVA / 35 kW

60 kVA/kW

60 kVA / 42 kW

60 kVA / 48 kW

60 kVA / 54 kW

60 kVA / 54 kW

60 kVA / 48 kW

60 kVA / 42 kW

80 kVA/kW

80 kVA / 56 kW

80 kVA / 64 kW

80 kVA / 72 kW

80 kVA / 72 kW

80 kVA / 64 kW

80 kVA / 56 kW

100 kVA/kW

100 kVA / 70 kW

100 kVA / 80 kW

100 kVA / 90 kW

100 kVA / 90 kW

100 kVA / 80 kW

100 kVA / 70 kW

120 kVA/kW

120 kVA / 84 kW

120 kVA / 96 kW

120 kVA / 108 kW

120 kVA / 108 kW

120 kVA / 96 kW

120 kVA / 84 kW

150 kVA/kW

150 kVA / 105 kW

150 kVA / 120 kW

150 kVA / 135 kW

150 kVA / 135 kW

150 kVA / 120 kW

150 kVA / 105 kW

QR code for this page

Ήταν χρήσιμες αυτές;