990-91141D-011

Käyttöympäristö

  Käyttö Säilytys
Lämpötila 0–50 °C kuorman alentuessa lämpötilan ollessa yli 40 °C.* −15–40 °C akullisille järjestelmille.
−25–55 °C akuttomille järjestelmille.
Suhteellinen kosteus 0–95 % ei tiivisty nesteeksi 10–80 % ei tiivisty nesteeksi
Käyttökorkeus Suunniteltu käytettäväksi 0–3 000 m:n korkeudessa.
Luokituksen laskua vaaditaan 1 000–3 000 m:n korkeudessa:
Enintään 1 000 m: 1,000
Enintään 1 500 m: 0,975
Enintään 2 000 m: 0,950
Enintään 2 500 m: 0,925
Enintään 3 000 m: 0,900
 
Havaittava ääni metrin päässä yksiköstä 400 V: 60 dB 70 %:n kuormalla, 68 dB 100 %:n kuormalla
Suojaluokitus IP21
Väri RAL 9003, kiiltotaso 85 %
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?