990-91141F-016

Lingkungan

  Pengoperasian Penyimpanan
Suhu 0 °C hingga 50 °C dengan penurunan arus muatan di atas 40 °C.* -15 °C hingga 40 °C untuk sistem dengan baterai.
-25 °C hingga 55 °C untuk sistem tanpa baterai.
Kelembapan relatif 0-95% tanpa pengembunan 10-80% tanpa pengembunan
Kenaikan Dirancang untuk dioperasikan pada ketinggian 0-3000 m.
Penurunan arus diperlukan dari 1000-3000 m:
Hingga 1000 m: 1,000
Hingga 1500 m: 0,975
Hingga 2000 m: 0,950
Hingga 2500 m: 0,925
Hingga 3000 m: 0,900
 
Suara bising satu meter dari unit 400 V: 60 dB pada muatan 70%, 68 dB pada muatan 100%
Kelas perlindungan IP21
Warna RAL 9003, tingkat kilap 85%
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Apakah ini membantu?