环境
运行 | 贮存 | |
---|---|---|
温度 | 0 °C ~ 50 °C,其中温度高于 40 °C 时负载需降容。* | -15 °C ~ 40
°C(带电池的系统)。 -25 °C ~ 55 °C(无电池的系统)。 |
相对湿度 | 0-95%,无冷凝 | 10-80%,无冷凝 |
海拔高度 | 设计运行海拔高度为
0-3000 米。 1000-3000 米: 低于 1000 米:1.000 低于 1500 米:0.975 低于 2000 米:0.950 低于 2500 米:0.925 低于 3000 米:0.900 |
|
噪声 - 距离设备 1 米处 | 400 V:60 dB - 70% 负载时;68
dB - 100% 负载时 |
|
保护级别 | IP21 | |
颜色 | RAL 9003,光泽度 85% |