990-91262C-007

Περιβάλλον

  Σε λειτουργία Αποθήκευση
Θερμοκρασία 0°C έως 40°C (32°F έως 104°F)

-15°C έως 40°C (5°F έως 104°F) για συστήματα με μπαταρίες,

Σχετική υγρασία 5 - 95% μη συμπυκνούμενο 10 - 80% μη συμπυκνούμενο
Υψόμετρο Σχεδιασμένο για λειτουργία σε υψόμετρο 0-3000 m (0-10000 πόδια).
Απαιτείται μείωση ισχύος από 1000-3000 m (3300-10000 πόδια):
Έως 1000 m (3300 πόδια): 1,000
Έως 1500 m (5000 πόδια): 0,975
Έως 2000 m (6600 πόδια): 0,950
Έως 2500 m (8300 πόδια): 0,925
Έως 3000 m (10000 πόδια): 0,900
 
Ακουστός θόρυβος σε απόσταση ενός μέτρου από τη μονάδα

400 V 20-60 kW: 49 dB σε φορτίο 70%, 54 dB σε φορτίο 100%
400 V 80-100 kW: 57 dB σε φορτίο 70%, 65 dB σε φορτίο 100%

480 V 20-60 kW: 49 dB σε φορτίο 70%, 54 dB σε φορτίο 100%
480 V 80-100 kW: 57 dB σε φορτίο 70%, 65 dB σε φορτίο 100%

208 V 10-30 kW: 49 dB σε φορτίο 70%, 54 dB σε φορτίο 100%
208 V 40-50 kW: 57 dB σε φορτίο 70%, 65 dB σε φορτίο 100%

Κατηγορία προστασίας IP20
Χρώμα RAL 9003, επίπεδο στιλπνότητας 85%
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ήταν χρήσιμες αυτές;