Especificaciones ambientales
Funcionamiento | Almacenamiento | |
---|---|---|
Temperatura | 0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F) |
-15 °C a 40 °C (5 °F a 104 °F) para sistemas con baterías. |
Humedad relativa | De 0 a 95 % sin condensación | De 10 a 80 % sin condensación |
Altitud | Diseñado para altitud de funcionamiento de 0 a 3000 m (de 0 a 10 000 pies). Reducción de potencia necesaria de 1000 a 3000 m (de 3300 a 10 000 pies): Hasta 1000 m (3300 pies): 1,000 Hasta 1500 m (5000 pies): 0,975 Hasta 2000 m (6600 pies): 0,950 Hasta 2500 m (8300 pies): 0,925 Hasta 3000 m (10 000 pies): 0,900 |
|
Ruido perceptible a un metro (tres pies) de la unidad |
400 V 20-60 kW: 49 dBA a 70 % de carga, 54 dBA a 100 % de carga 480 V 20-60 kW: 49 dBA a 70 % de carga, 54 dBA a 100 % de carga 208 V 10-30 kW: 49 dBA a 70 % de carga, 54 dBA a 100 % de carga |
|
Grado de protección | IP20 | |
Color | RAL 9003, grado de brillo 85 % |