Environnement
En fonctionnement | Entreposage | |
---|---|---|
Température | 0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F) |
-15 °C à 40 °C (5 °F à 104 °F) pour les systèmes équipés de batteries. |
Humidité relative | 0-95 %, sans condensation | 10-80 %, sans condensation |
Altitude | Conçu pour fonctionner à une
altitude comprise entre 0 et 3 000 m (0 et 10 000 pieds). Déclassement de la puissance requis de 1 000 à 3 000 m (3 300 à 10 000 pieds) : Jusqu'à 1 000 m (3 300 pieds) : 1 000 Jusqu'à 1 500 m (5 000 pieds) : 0,975 Jusqu'à 2 000 m (6 600 pieds) : 0,950 Jusqu'à 2 500 m (8 300 pieds) : 0,925 Jusqu'à 3 000 m (10 000 pieds) : 0,900 |
|
Alarme sonore à un mètre (trois pieds) de l'unité |
400 V 20-60 kW : 49 dB à
70 % de la charge, 54 dB à 100 % de la charge 480 V 20-60 kW : 49 dB à
70 % de la charge, 54 dB à 100 % de la charge 208 V 10-30 kW : 49 dB à
70 % de la charge, 54 dB à 100 % de la charge |
|
Catégorie de protection | IP20 | |
Couleur | RAL 9003, niveau de brillance 85 % |