Lingkungan
Pengoperasian | Penyimpanan | |
---|---|---|
Suhu | 0 °C hingga 40 °C (32 °F hingga 104 °F) |
-15 °C hingga 40 °C (5 °F hingga 104 °F) untuk sistem dengan baterai. |
Kelembapan relatif | 0 - 95%, tanpa pengembunan | 10 - 80%, tanpa pengembunan |
Kenaikan | Dirancang untuk dioperasikan pada ketinggian 0-3000 m (0-10000 kaki). Penurunan daya diperlukan dari 1000-3000 m (3300-10000 kaki): Hingga 1000 m (3300 kaki): 1,000 Hingga 1500 m (5000 kaki): 0,975 Hingga 2000 m (6600 kaki): 0,950 Hingga 2500 m (8300 kaki): 0,925 Hingga 3000 m (10000 kaki): 0,900 |
|
Suara bising satu meter (tiga kaki) dari unit |
400 V 20-60 kW: 49 dB pada muatan 70%, 54 dB pada muatan 100% 480 V 20-60 kW: 49 dB pada muatan 70%, 54 dB pada muatan 100% 208 V 10-30 kW: 49 dB pada muatan 70%, 54 dB pada muatan 100% |
|
Kelas perlindungan | IP20 | |
Warna | RAL 9003, tingkat kilap 85% |