990-91262D-025

Warunki środowiskowe

  Podczas pracy Przechowywanie
Temperatura 0°C do 40°C (od 32°F do 104°F)

-15°C do 40°C (5°F do 104°F) dla systemów z bateriami.

Wilgotność względna 5–95% bez kondensacji 10 – 80% bez kondensacji
Wysokość Zaprojektowany do pracy na wysokości 0-3000 m (0-10000 stóp).
Obniżanie mocy wymagane od 1000-3000 m (3300-10000 stóp):
Do 1000 m (3300 stóp): 1.000
Aż do 1500 m (5000 stóp): 0.975
Aż do 2000 m (6600 stóp): 0.950
Aż do 2500 m (8300 stóp): 0.925
Aż do 3000 m (10000 stóp): 0,900
 
Słyszalny hałas w odległości jednego metra od jednostki

400 V 20-60 kW: 49 dB przy 70% obciążenia, 54 dB przy 100% obciążenia
400 V 80-100 kW: 57 dB przy 70% obciążenia, 65 dB przy 100% obciążenia

480 V 20-60 kW: 49 dB przy 70% obciążenia, 54 dB przy 100% obciążenia
480 V 80-100 kW: 57 dB przy 70% obciążenia, 65 dB przy 100% obciążenia

208 V 10-30 kW: 49 dB przy 70% obciążenia, 54 dB przy 100% obciążenia
208 V 40-50 kW: 57 dB przy 70% obciążenia, 65 dB przy 100% obciążenia

Klasa ochrony IP20
Kolor RAL 9003, poziom połysku 85%
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?