สภาพแวดล้อม
การทำงาน | พื้นที่จัดเก็บ | |
---|---|---|
อุณหภูมิ | 0 °C ถึง 40 °C (32 °F ถึง 104 °F) |
-15 °C ถึง 40 °C (5 °F ถึง 104 °F) สำหรับระบบที่มีแบตเตอรี่ |
ความชื้นสัมพัทธ์ | 0 – 95% ไม่ควบแน่น | 10 – 80% ไม่ควบแน่น |
ระดับความสูง | ออกแบบมาสำหรับการทำงานในระดับความสูง
0-3,000 ม. (0-10,000 ฟุต) ต้องมีการลดพิกัดไฟฟ้าจาก 1,000–3,000 ม. (3,300–10,000 ฟุต): สูงสุด 1,000 ม. (3,300 ฟุต): 1.000 สูงสุด 1500 ม. (5000 ฟุต): 0.975 สูงสุด 2000 ม. (6600 ฟุต): 0.950 สูงสุด 2500 ม. (8300 ฟุต): 0.925 สูงสุด 3000 ม. (10000 ฟุต): 0.900 |
|
เสียงรบกวนหนึ่งเมตร (สามฟุต) จากเครื่อง |
400 V 20-60 kW: 49 dB ที่โหลด
70%, 54 dB ที่โหลด 100% 480 V 20-60 kW: 49 dB ที่โหลด
70%, 54 dB ที่โหลด 100% 208 V 10-30 kW: 49 dB ที่โหลด
70%, 54 dB ที่โหลด 100% |
|
คลาสการป้องกัน | IP20 | |
สี | RAL 9003, ระดับความมันวาว 85% |