Окончание установки
Опасно |
---|
Опасность поражения электрическим током, взрыва или вспышки дугового разряда
Батареи могут представлять опасность поражения электрическим током и током короткого
замыкания. При работе с батареями необходимо соблюдать следующие меры предосторожности.
Несоблюдение данных инструкций приводит к смерти или серьёзной травме.
|
Осторожно |
---|
риск повреждения оборудования
Перед установкой аккумуляторных батарей в систему подождите, пока система будет готова
к подключению питания. Период времени между установкой батарей и включением питания
ИБП не должен превышать 72 часов или 3 дней.
Несоблюдение данных инструкций может привести к смерти, серьёзной травме или повреждению
оборудования.
|
- Если это еще не было выполнено, опускайте передние и задние регулирующие ножки шкафа
модульной батареи с помощью гаечного ключа до тех пор, пока они не дотронутся до пола.
Используйте поплавковый уровень, чтобы выровнять шкаф модульной батареи.
УВЕДОМЛЕНИЕ Риск повреждения оборудованияНе перемещайте шкаф после выравнивания регулировочных ножек.Несоблюдение данных инструкций может привести к повреждению оборудования. - Только для сейсмоустойчивого крепления:
- Снимите комплект болтов M8 со шкафа модульной батареи.
- Установите сейсмоустойчивый передний анкерный кронштейн на шкаф модульной батареи с помощью входящих в комплект болтов M8.
- Прикрепите передний анкерный кронштейн к полу. Используйте соответствующее типу пола крепление – диаметр отверстия в передней крепежной скобе составляет ø13 мм. Минимальное требование — болты M12 класса прочности 8.8.
- Установите на место указанные панели и крышки.
- Установите автомат защиты батарей BB в положение ВЫКЛ (разомкнут).
- Вставьте модули батарей в разъем. Заполните полки, начиная снизу. Всегда устанавливайте всю линейку батарей (четыре батарейных модуля) на каждую полку.
- Поверните вниз ручку модуля батареи и закрепите ее на полке с помощью входящего в комплект винта.
- Подключите клеммы с передней частью модулей батарей.
- Только для сейсмоустойчивого крепления: Снимите узкую пластину с нижней части нижней крышки аккумулятора и установите на место нижнюю крышку аккумулятора.
- Установите на место крышки батареи.