990-91141F-005

Hardwareoptionen

HINWEIS: Die hier aufgeführten Hardware-Optionen sind möglicherweise nicht in allen Regionen verfügbar.

Leistungsmodul

  • Leistungsmodul 50 kW 400 V (GVPM50KD)

  • Leistungsmodul 20 kW 400 V (GVPM20KD)

Galaxy Batterieschrank für Lithium-Ionen-Batterien

Batterieschrank einschließlich Lithium-Ionen-Batterien und Batterieschalter.

  • Galaxy Lithium-Ionen-Batterieschrank mit 13 Batteriemodulen (LIBSESMG13IEC )

  • Galaxy Lithium-Ionen-Batterieschrank mit 16 Batteriemodulen (LIBSESMG16IEC )

Modularer Batterieschrank

Modularer Batterieschrank einschließlich Batterieschalter

  • Modularer Batterieschrank für bis zu sechs modulare Smart-Batteriereihen (GVSMODBC6) Kann mit dem optionalen Installationskit GVSOPT030 direkt neben der USV installiert werden.

  • Modularer Batterieschrank für bis zu neun modulare Smart-Batteriereihen (GVSMODBC9) Kann nur in größerer Entfernung von der USV installiert werden.

Batteriemodule

Smart-Hochkapazitäts-Batteriemodule 9 Ah zur Verwendung mit GVSMODBC6 und GVSMODBC9:

  • Galaxy VS Smart-Hochkapazitäts-Batteriemodul 9 Ah (GVSBTHU)

  • Galaxy VS modulare Smart-Hochkapazitäts-Batteriereihe 9 Ah (GVSBTH4)

Smart-Hochkapazitäts-Batteriemodule mit langer Lebensdauer 9 Ah zur Verwendung mit GVSMODBC6 und GVSMODBC9:

  • Galaxy VS Smart-Hochkapazitäts-Batteriemodul 9 Ah mit langer Lebensdauer (GVSBTHULL)

  • Galaxy VS modulare Smart-Hochkapazitäts-Batteriereihe 9 Ah mit langer Lebensdauer (GVSBTH4LL)

HINWEIS: Verwenden Sie stets Batteriemodule desselben Typs im USV-System. Kombinieren Sie niemals unterschiedliche Batteriemodultypen.

Klassische Batterieschränke

Klassischer Batterieschrank einschließlich Batterien und Batterieschalter.

  • Klassischer Batterieschrank, Breite 710 mm (GVSCBC7C, GVSCBC7D, GVSCBC7E)

  • Klassischer Batterieschrank, Breite 1010 mm (GVSCBC10A2, GVSCBC10B2)

Leere Batterieschränke

Leerer Batterieschrank zur Verwendung mit Batterien anderer Anbieter. Batterieschalterkit (separat erhältlich) ist erforderlich.

  • Leerer klassischer Batterieschrank, Breite 700 mm (GVEBC7)

  • Leerer klassischer Batterieschrank, Breite 1100 mm (GVEBC11)

Batterieschalter im Wandgehäuse

Batterieschalter im Wandgehäuse, Wandmontage, zur Verwendung mit Batterielösungen von Drittanbietern

  • Batterieschalter im Wandgehäuse 20–80 kW (GVSBBB20K80H)

  • Batterieschalter im Wandgehäuse 100–200 kW (GVSBBB100K200H)

Batterieschalterkit

Batterieschalterkit für leere Batterieschränke oder Batterielösungen von Drittanbietern.

  • Batterieschalterkit 20–80 kW (GVSBBK20K80H)

  • Batterieschalterkit 100–200 kW (GVSBBK100K200H)

Wartungs-Bypass-Panel

Wartungs-Bypass-Panel zur vollständigen Freischaltung der USV während Wartungsarbeiten. Nur für Einzel-USV oder 1+1-Parallelsystem ausgelegt für Redundanz.

  • Wartungs-Bypass-Panel 10–20 kW (GVSBPSU10K20H)

  • Wartungs-Bypass-Panel 20–60 kW (GVSBPSU20K60H)

  • Wartungs-Bypass-Panel 80–120 kW (GVSBPSU80K120H)

  • Wartungs-Bypass-Panel 150 kW (GVSBPSU150KH)

Parallel-Wartungs-Bypass-Panel für zwei USV-Systeme

Wartungs-Bypass-Panel zur vollständigen Freischaltung zweier USV-Systeme in einem Parallelsystem. 10–120 kW in Parallelsystem 1+1 ausgelegt für Redundanz, 20–240 kW in Parallelsystem 2+0 ausgelegt für Kapazität

  • Wartungs-Bypass-Panel 10–30 kW (GVSBPAR10K30H)

  • Wartungs-Bypass-Panel 40–50 kW (GVSBPAR40K50H)

  • Wartungs-Bypass-Panel 60–120 kW (GVSBPAR60K120H)

Zusätzliche Schränke

  • Leerer zusätzlicher Schrank (GVEAC7)

Optionale Installationskits

  • Seismischer Bausatz für USV (GVSOPT002)

  • Parallel-Kit für USV (GVSOPT006)

  • IP22-Kit für USV (GVSOPT026)

  • Montagegestellsatz für die USV oder GVSMODBC6 zur Installation auf See oder in der Industrie (GVSOPT027)

  • Kabelsatz für GVSMODBC6 bei Installation direkt neben USV (GVSOPT030)

  • IP52-Kit für die USV (GVSOPT033)

  • IP52-Kit für GVSMODBC6 (GVSOPT034)

  • Live-Swap-Kit für die USV (GVSOPT038)

Optionale Netzwerkmanagement-Karte (NMC)

  • Netzwerkmanagement-Karte LCES2 mit Modbus, Ethernet und AUX-Sensoren (AP9644)

Staubfilter

  • Staubfilterkit (GVSOPT001)

Temperatursensoren

  • Zusätzlicher Temperatursensor für zweite Batterieanlage (0J-0M-1160). Nicht zur Verwendung mit Lösungen mit modularen Batterieschränken.

  • Temperatursensor für Netzwerkmanagementkarte (AP9335T)

  • Temperatur-/Feuchtigkeitssensor für Netzwerkmanagementkarte (AP9335TH)

QR-Code für diese Seite

War das hilfreich für Sie?