990-91141D-011

Laitteistovaihtoehdot

Litiumioniakkukaappi

Akkukaappi, joka sisältää litiumioniakut ja akkukatkaisijan.

  • Litiumioniakkukaappi (LIBATTSMGEIEC)

Modulaarinen akkukaappi

Modulaarinen akkukaappi, mukana akkukatkaisija.

  • Modulaarinen akkukaappi enintään kuudelle älykkäälle modulaariselle akkusarjalle (GVSMODBC6). Voidaan asentaa UPSin rinnalle valinnaisella GVSOPT030-asennussarjalla.

  • Modulaarinen akkukaappi enintään yhdeksälle modulaariselle älyakkusarjalle (GVSMODBC9) Voidaan asentaa vain etäälle UPSista.

Akkumoduulit

Yhdeksän Ah:n korkean kapasiteetin älyakkumoduulit GVSMODBC6:n ja GVSMODBC9:n kanssa käytettäviksi:

  • Galaxy VS -älyakkumoduuli, 9 Ah, korkea kapasiteetti (GVSBTHU)

  • Galaxy VS -älyakkusarja, 9 Ah, modulaarinen, korkea kapasiteetti (GVSBTH4)

Yhdeksän Ah:n pitkäikäiset, korkean kapasiteetin älyakkumoduulit GVSMODBC6:n ja GVSMODBC9:n kanssa käytettäviksi:

  • Galaxy VS -älyakkumoduuli, 9 Ah, pitkäikäinen, korkea kapasiteetti (GVSBTHULL)

  • Galaxy VS -älyakkusarja, 9 Ah, modulaarinen, pitkäikäinen, korkea kapasiteetti (GVSBTH4LL)

HUOMAUTUS: Käytä UPS-järjestelmässä aina samaa akkumoduulityyppiä. Älä käytä eri akkumoduulityyppejä sekaisin.

Perusakkukaapit

Perusakkukaappi, joka sisältää akut ja akkukatkaisijan.

  • 710 mm leveä perusakkukaappi (GVSCBC7A, GVSCBC7B, GVSCBC7C)

  • 1 010 mm leveä perusakkukaappi (GVSCBC10A2, GVSCBC10B2)

Tyhjät akkukaapit

Tyhjä akkukaappi käytettäväksi muiden valmistajien akkujen kanssa. Akkukatkaisijasarja vaaditaan (hankittava erikseen).

  • 700 mm leveä tyhjä perusakkukaappi (GVECB7)

  • 1 100 mm leveä tyhjä perusakkukaappi (GVECB11)

Akkukatkaisijakaappi

Seinään asennettava akkukatkaisijakaappi käytettäväksi muiden valmistajien akkuratkaisujen kanssa.

  • 20–80 kW:n akkukatkaisijakaappi (GVSBBB20K80H)

  • 100–200 kW:n akkukatkaisijakaappi (GVSBBB100K200H)

Akkukatkaisija

Akkukatkaisijasarja käytettäväksi tyhjien akkukaappien tai muiden valmistajien akkuratkaisujen kanssa.

  • 20–80 kW:n akkukatkaisijasarja (GVSBBK20K80H)

  • 100–200 kW:n akkukatkaisijasarja (GVSBBK100K200H)

Huolto-ohituspaneeli

Huolto-ohituspaneeli UPSin täydelliseksi eristämiseksi huollon aikana. Vain yhdelle UPSille tai vikasietoisuuden vuoksi käytetylle 1+1-rinnakkaisjärjestelmälle.

  • 10–20 kW:n huolto-ohituspaneeli (GVSBPSU10K20H)

  • 20–60 kW:n huolto-ohituspaneeli (GVSBPSU20K60H)

  • 80-120 kW:n huolto-ohituspaneeli (GVSBPSU80K120H)

  • 150 kW:n huolto-ohituspaneeli (GVSBPSU150KH)

Rinnakkainen huolto-ohituspaneeli kahdelle UPSille

Huolto-ohituspaneeli kahden UPSin täydelliseksi eristämiseksi rinnakkaisjärjestelmässä. 10–120 kW vikasietoisuuden vuoksi käytetyssä 1+1-rinnakkaisjärjestelmässä, 20–240 kW kapasiteetin vuoksi käytetyssä 2+0-rinnakkaisjärjestelmässä.

  • 10–30 kW:n huolto-ohituspaneeli (GVSBPAR10K30H)

  • 40–50 kW:n huolto-ohituspaneeli (GVSBPAR40K50H)

  • 60-120 kW:n huolto-ohituspaneeli (GVSBPAR60K120H)

Lisäkaapit

  • Tyhjä lisäkaappi (GVEAC7)

Valinnaiset asennussarjat

  • Maanjäristyssarja UPSille (GVSOPT002)

  • Rinnakkaissarja UPSille (GVSOPT006)

  • IP22-sarja UPSille (GVSOPT026)

  • UPSin rinnalle asennettu GVSMODBC6-kaapelisarja (GVSOPT030)

  • IP52-sarja UPSille (GVSOPT033)

  • IP52-sarja GVSMODBC6:lle (GVSOPT034)

  • UPSin jalasasennussarja meriasennukseen tai teolliseen asennukseen (GVSOPT027)

Valinnainen verkonhallintakortti

  • LCES2-verkonhallintakortti Modbus-, Ethernet- ja AUX-antureilla (AP9644)

Ilmansuodatin

  • Ilmansuodatinsarja (GVSOPT001)

Lämpötila-anturit

  • Lisälämpötila-anturi toiselle perusakkuryhmälle (0J-0M-1160) Ei käytettäväksi modulaarisen akkukaappiratkaisun kanssa.

  • Lämpötila-anturi verkonhallintakortille (AP9335T)

  • Lämpötila- tai kosteusanturi verkonhallintakortille (AP9335TH)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?