990-91141J-012

Options matérielles

NOTE: Toutes les options matérielles énumérées ici pourraient ne pas être disponibles dans toutes les régions.

Module de puissance

  • Module de puissance 50 kW 400 V (GVPM50KD)

  • Module de puissance 20 kW 400 V (GVPM20KD)

Armoire batterie lithium-ion Galaxy

Armoire batterie comprenant des batteries lithium-ion et un disjoncteur batterie.

  • Armoire batterie lithium-ion Galaxy avec 13 modules de batterie (LIBSESMG13IEC)

  • Armoire batterie lithium-ion Galaxy avec 16 modules de batterie (LIBSESMG16IEC)

Armoire batterie modulaire

Armoire batterie modulaire avec disjoncteur batterie.

  • Armoire batterie modulaire pour un maximum de six chaînes batteries modulaires intelligentes (GVSMODBC6). Peut être installée à côté de l'ASI avec un kit d'installation optionnel GVSOPT030.

  • Armoire batterie modulaire pour un maximum de neuf chaînes batteries modulaires intelligentes (GVSMODBC9). Ne peut être installée qu'à distance de l'ASI.

Modules de batterie

Modules de batterie haute capacité intelligents 9 Ah pour utilisation avec GVSMODBC6 et GVSMODBC9 :

  • Module de batterie haute capacité intelligent 9 Ah Galaxy VS (GVSBTHU)

  • Chaîne batterie haute capacité modulaire intelligente 9 Ah Galaxy VS (GVSBTH4)

Modules de batterie haute capacité longue durée intelligents 9 Ah pour utilisation avec GVSMODBC6 et GVSMODBC9 :

  • Module de batterie haute capacité longue durée intelligent 9 Ah Galaxy VS (GVSBTHULL)

  • Chaîne batterie haute capacité longue durée modulaire intelligente 9 Ah Galaxy VS (GVSBTH4LL)

NOTE: Utilisez toujours le même type de module de batterie dans le système d'ASI. Ne mélangez pas différents types de modules de batterie.

Armoires batteries classiques

Armoire batterie classique comprenant les batteries et le disjoncteur batterie.

  • Armoire batterie classique 710 mm de large (GVSCBC7C, GVSCBC7D, GVSCBC7E)

  • Armoire batterie classique 1 010 mm de large (GVSCBC10A2, GVSCBC10B2)

Armoires batteries vides

Armoire batterie vide pour l'utilisation avec des batteries tierces. Un kit de disjoncteur batterie est requis (vendu séparément).

  • Armoire batterie classique vide de 700 mm de large (GVEBC7)

  • Armoire batterie classique vide de 1 100 mm de large (GVEBC11)

Coffret disjoncteur batterie

Coffret disjoncteur batterie mural pour utilisation avec des solutions de batterie tierces.

  • Coffret disjoncteur batterie 20-80 kW (GVSBBB20K80H)

  • Coffret disjoncteur batterie 100-200 kW (GVSBBB100K200H)

Kit de disjoncteur batterie

Kit de disjoncteur batterie pour utilisation avec des armoires batteries vides ou des solutions de batteries tierces.

  • Kit de disjoncteur batterie 20-80 kW (GVSBBK20K80H)

  • Kit de disjoncteur batterie 100-200 kW (GVSBBK100K200H)

Coffret bypass externe

Le coffret bypass externe permet une isolation complète de l'ASI pendant les opérations de maintenance. Uniquement pour ASI unitaire ou système parallèle 1+1 pour la redondance.

  • Coffret bypass externe 10-20 kW (GVSBPSU10K20H)

  • Coffret bypass externe 20-60 kW (GVSBPSU20K60H)

  • Coffret bypass externe 80-120 kW (GVSBPSU80K120H)

  • Coffret bypass externe 150 kW (GVSBPSU150KH)

Coffret bypass externe parallèle pour deux ASI

Le coffret bypass externe permet une isolation complète de deux ASI dans un système parallèle. 10-120 kW dans un système parallèle 1+1 pour la redondance, 20-240 kW dans un système parallèle 2+0 pour la capacité.

  • Coffret bypass externe 10-30 kW (GVSBPAR10K30H)

  • Coffret bypass externe 40-50 kW (GVSBPAR40K50H)

  • Coffret bypass externe 60-120 kW (GVSBPAR60K120H)

Armoires auxiliaires

  • Armoire auxiliaire vide (GVEAC7)

Panneau d'alarme distante

  • Panneau d'alarme distante (GVSOPT036)

Kits d'installation en option

  • Kit sismique pour ASI (GVSOPT002)

  • Kit parallèle pour ASI (GVSOPT006)

  • Kit IP22 pour ASI (GVSOPT026)

  • Kit de châssis de montage pour ASI ou GVSMODBC6 pour installation marine ou industrielle (GVSOPT027)

  • Kit de câbles pour GVSMODBC6 installée à côté de l'ASI (GVSOPT030)

  • Kit IP52 pour l'ASI (GVSOPT033)

  • Kit IP52 pour GVSMODBC6 (GVSOPT034)

  • Kit de remplacement Live Swap pour l'ASI (GVSOPT038)

Carte de gestion réseau en option

  • Carte de gestion de réseau LCES2 avec capteurs Modbus, Ethernet et AUX (AP9644)

Filtre anti-poussière

  • Kit de filtre anti-poussière (GVSOPT001)

Capteurs de température

  • Capteur de température supplémentaire pour deuxième bloc de batteries classique (0J-0M-1160) Ne pas utiliser avec une solution d'armoire batterie modulaire.

  • Capteur de température pour carte de gestion réseau (AP9335T)

  • Capteur de température/d'humidité pour carte de gestion réseau (AP9335TH)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?