990-91141H-018

ハードウェアオプション

注記: こちらに記載されるすべてのハードウェアは、一部の地域では利用できません。

パワーモジュール

  • パワーモジュール50 kW 400 V(GVPM50KD)

  • パワーモジュール20 kW 400 V(GVPM20KD)

Galaxyリチウムイオンバッテリーキャビネット

リチウムイオンバッテリーとバッテリーブレーカーを含むバッテリーキャビネット。

  • バッテリーモジュールが13個のGalaxyリチウムイオンバッテリーキャビネット(LIBSESMG13IEC

  • バッテリーモジュールが16個のGalaxyリチウムイオンバッテリーキャビネット(LIBSESMG16IEC

モジュール式バッテリーキャビネット

バッテリーブレーカー付きモジュール式バッテリーキャビネット

  • 最大6個のスマートモジュール式バッテリーストリング用のモジュール式バッテリーキャビネット(GVSMODBC6)。オプションの設置キット(GVSOPT030)を使用してUPSに隣接設置可能。

  • 最大9個のスマートモジュール式バッテリーストリング用のモジュール式バッテリーキャビネット(GVSMODBC9)。UPSから離してのみ設置可能。

バッテリーモジュール

GVSMODBC6およびGVSMODBC9用大容量スマートバッテリーモジュール(9 Ah):

  • Galaxy VS 9 Ah大容量スマートバッテリーモジュール(GVSBTHU)

  • Galaxy VS 9 Ah大容量モジュール式スマートバッテリーストリング(GVSBTH4)

GVSMODBC6およびGVSMODBC9用長寿命大容量スマートバッテリーモジュール(9 Ah):

  • Galaxy VS 9 Ah長寿命大容量スマートバッテリーモジュール(GVSBTHULL)

  • Galaxy VS 9 Ah長寿命大容量モジュール式スマートバッテリーストリング(GVSBTH4LL)

注記: UPSシステムでは必ず同じタイプのバッテリーモジュールを使用してください。他のタイプのバッテリーモジュールと混用しないでください。

クラシックバッテリーキャビネット

バッテリーとバッテリーブレーカーを含むクラシックバッテリーキャビネット。

  • 幅710 mm、クラシックバッテリーキャビネット(GVSCBC7C、GVSCBC7D、GVSCBC7E)

  • 幅1010 mm、クラシックバッテリーキャビネット(GVSCBC10A2、GVSCBC10B2)

空のバッテリーキャビネット

他社製バッテリーと併用するための空のバッテリーキャビネット。バッテリーブレーカーキット(別売)が必要です。

  • 幅700 mmの空のクラシックバッテリーキャビネット(GVEBC7)

  • 幅1100 mmの空のクラシックバッテリーキャビネット(GVECB11)

バッテリーブレーカーボックス

他社製バッテリーソリューションと併用するための壁面取り付け型のバッテリーブレーカーボックス。

  • 20~80 kWのバッテリーブレーカーボックス(GVSBBB20K80H)

  • 100~200 kWのバッテリーブレーカーボックス(GVSBBB100K200H)

バッテリーブレーカーキット

空のバッテリーキャビネットまたは他社製バッテリーソリューションと併用するためのバッテリーブレーカーキット。

  • 20~80 kWのバッテリーブレーカーキット(GVSBBK20K80H)

  • 100~200 kWのバッテリーブレーカーキット(GVSBBK100K200H)

保守バイパス盤

サービス運用中のUPSの完全な絶縁に対応した保守バイパス盤。単機UPSまたは冗長構成用の1+1並列システムの場合のみ。

  • 10~20 kWの保守バイパス盤(GVSBPSU10K20H)

  • 20~60 kWの保守バイパス盤(GVSBPSU20K60H)

  • 80~120 kWの保守バイパス盤(GVSBPSU80K120H)

  • 150 kWの保守バイパス盤(GVSBPSU150KH)

2台のUPS用の並列保守バイパス盤

並列システム内の2台のUPSの完全な絶縁に対応した保守バイパス盤。冗長性を確保するための1+1並列システム用の10~120 kWと、容量を確保するための2+0並列システム用の20~240 kW。

  • 10~30 kWの保守バイパス盤(GVSBPAR10K30H)

  • 40~50 kWの保守バイパス盤(GVSBPAR40K50H)

  • 60~120 kWの保守バイパス盤(GVSBPAR60K120H)

補助キャビネット

  • 空の補助キャビネット(GVEAC7)

リモートアラームパネル

  • リモートアラームパネル(GVSOPT036)

オプションの設置キット

  • UPS用耐震キット(GVSOPT002)

  • UPS用並列キット(GVSOPT006)

  • UPS用IP22キット(GVSOPT026)

  • UPS用またはGVSMODBC6用船舶または産業設置向け設置スキッドキット(GVSOPT027)

  • UPS隣接設置のGVSMODBC6用ケーブルキット(GVSOPT030)

  • UPS用IP52キット(GVSOPT033)

  • GVSMODBC6用IP52キット(GVSOPT034)

  • UPS用ライブスワップキット(GVSOPT038)

任意のネットワークマネジメントカード

  • Modbus、イーサネット、AUXセンサー付きネットワークマネジメントカードLCES2(AP9644)

ダストフィルター

  • ダストフィルターキット(GVSOPT001)

温度センサー

  • 2つめのクラシックバッテリーバンク用の追加温度センサー(0J-0M-1160)モジュール式バッテリーキャビネットソリューションとの使用不可。

  • ネットワークマネジメントカード用温度センサー(AP9335T)

  • ネットワークマネジメントカード用温度/湿度センサー(AP9335TH)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

この情報は役に立ちましたか?