990-91141F-028

Дополнительные аксессуары

Примечание: Перечисленные здесь дополнительные аксессуары могут быть доступны не во всех регионах.

Силовой модуль

  • Силовой модуль 50 кВт 400 В (GVPM50KD)

  • Силовой модуль 20 кВт 400 В (GVPM20KD)

Шкаф для литий-ионных батарей

Шкаф для батарей с литий-ионными батареями и батарейным автоматом.

  • Шкаф для литий-ионных батарей Galaxy с 13 модулями батарей (LIBSESMG13IEC)

  • Шкаф для литий-ионных батарей Galaxy с 16 модулями батарей (LIBSESMG16IEC)

Шкаф модульной батареи

Шкаф модульной батареи с батарейным автоматом.

  • Шкаф модульной батареи для шести (или менее) линеек интеллектуальных модульных батарей (GVSMODBC6). Может быть установлен рядом с ИБП с помощью дополнительного комплекта установки GVSOPT030.

  • Шкаф модульной батареи для девяти (или менее) линеек интеллектуальных модульных батарей (GVSMODBC9). Может быть установлен только на расстоянии от ИБП.

Модули батарей

Интеллектуальные модули батарей высокой емкости 9 А-ч Galaxy для использования с GVSMODBC6 и GVSMODBC9:

  • Интеллектуальный модуль батареи высокой емкости 9 А-ч Galaxy VS (GVSBTHU)

  • Линейка интеллектуальных модульных батарей высокой емкости 9 А-ч Galaxy VS (GVSBTH4)

Интеллектуальные модули батарей высокой емкости c длительным сроком эксплуатации 9 А-ч Galaxy для использования с GVSMODBC6 и GVSMODBC9:

  • Интеллектуальный модуль батареи высокой емкости с длительным сроком эксплуатации 9 А-ч Galaxy VS (GVSBTHULL)

  • Линейка интеллектуальных модульных батарей высокой емкости с длительным сроком эксплуатации 9 А-ч Galaxy VS (GVSBTH4LL)

Примечание: Всегда используйте один и тот же тип модуля батареи в системе ИБП. Не смешивайте разные типы модулей батарей.

Шкафы для стандартных батарей

Шкаф для стандартной батареи с батареями и батарейным автоматом.

  • Шкаф для стандартной батареи шириной 710 мм (GVSCBC7C, GVSCBC7D, GVSCBC7E)

  • Шкаф для стандартной батареи шириной 1010 мм (GVSCBC10A2, GVSCBC10B2)

Пустые шкафы для батарей

Пустой шкаф для батарей сторонних производителей. Требуется комплект батарейного выключателя (продается отдельно).

  • Пустой шкаф для стандартной батареи шириной 700 мм (GVEBC7)

  • Пустой шкаф для стандартной батареи шириной 1100 мм (GVEBC11)

Шкаф батарейного размыкателя

Настенный шкаф батарейного размыкателя для батарей сторонних производителей.

  • Шкаф батарейного размыкателя 20-80 кВт (GVSBBB20K80H)

  • Шкаф батарейного размыкателя 100-200 кВт (GVSBBB100K200H)

Комплект батарейного автомата

Комплект батарейного размыкателя для решений с пустыми шкафами для батарей и решений по батареям других производителей.

  • Комплект батарейного автомата 20-80 кВт (GVSBBK20K80H)

  • Комплект батарейного автомата 100-200 кВт (GVSBBK100K200H)

Панель сервисного байпаса

Панель сервисного байпаса для полной изоляции ИБП во время эксплуатации. Только для отдельных ИБП или параллельных систем 1+1 с резервированием.

  • Панель сервисного байпаса 10–20 кВт (GVSBPSU10K20H)

  • Панель сервисного байпаса 20-60 кВт (GVSBPSU20K60H)

  • Панель сервисного байпаса 80-120 кВт (GVSBPSU80K120H)

  • Панель сервисного байпаса 150 кВт (GVSBPSU150KH)

Панель сервисного байпаса для двух параллельных ИБП

Панель сервисного байпаса для полной изоляции двух ИБП в параллельной системе. 10–120 кВт в параллельной системе 1+1 для резервирования, 20–240 кВт в параллельной системе 2+0 для увеличения мощности.

  • Панель сервисного байпаса 10-30 кВт (GVSBPAR10K30H)

  • Панель сервисного байпаса 40-50 кВт (GVSBPAR40K50H)

  • Панель сервисного байпаса 60-120 кВт (GVSBPAR60K120H)

Дополнительные шкафы

  • Пустой дополнительный шкаф (GVEAC7)

Дополнительные комплекты установки

  • Комплект установки сейсмоустойчивой версии для ИБП (GVSOPT002)

  • Комплект для параллельной установки ИБП (GVSOPT006)

  • Комплект IP22 для ИБП (GVSOPT026)

  • Комплект монтажной рамы для ИБП или GVSMODBC6 для установки на судне или производстве (GVSOPT027)

  • Комплект кабелей для GVSMODBC6, установленного рядом с ИБП (GVSOPT030)

  • Комплект IP52 для ИБП (GVSOPT033)

  • Комплект IP52 для GVSMODBC6 (GVSOPT034)

  • Комплект Live Swap для ИБП (GVSOPT038)

Опциональная плата сетевого управления

  • Плата сетевого управления LCES2 с датчиками Modbus, Ethernet и дополнительными датчиками (AP9644)

Пылевой фильтр

  • Комплект пылевого фильтра (GVSOPT001)

Датчики температуры

  • Дополнительный датчик температуры для второго стандартного батарейного блока (0J-0M-1160). Не подходит для использования со шкафом модульной батареи.

  • Датчик температуры для платы сетевого управления (AP9335T)

  • Датчик температуры/влажности для платы сетевого управления (AP9335TH)

QR-код для этой страницы

Была ли информация полезной?