Σύνδεση των καλωδίων τροφοδοσίας με πλάκες 2 οπών NEMA
ΚΙΝΔΥΝΟΣ |
---|
ΚΙΝΔΥΝΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ,
ΕΚΡΗΞΗΣ Ή ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
ΤΟΞΟΥ
Σε σύστημα
ενιαίας ηλεκτρικής
παροχής όπου
τα καλώδια είναι
διαχωρισμένα
λόγω περιορισμών
του μεγέθους
καλωδίων, χρησιμοποιήστε
τους αγωγούς
παράκαμψης
για το δεύτερο
σετ καλωδίων
εισόδου. Δεν
υπάρχει επαρκής
χώρος για την
τοποθέτηση
δύο σετ καλωδίων
εισόδου στους
αγωγούς εισόδου
λόγω των αγωγών
βραχυκυκλωτήρα
της ενιαίας
ηλεκτρικής
παροχής.
Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, θα προκληθεί θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός.
|
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ |
---|
ΚΙΝΔΥΝΟΣ
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ
ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Για να διασφαλίσετε
τη σωστή κατανομή
φορτίου στη
λειτουργία
παράκαμψης
σε ένα παράλληλο
σύστημα:
Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, μπορεί να προκληθεί βλάβη στον εξοπλισμό.
|
- Μόνο
για συστήματα
στερεάς γείωσης
480 V (καμία ουδέτερη
σύνδεση):
- Αφαιρέστε το άγκιστρο RFI. Φυλάξτε τις δύο βίδες.
- Αφαιρέστε τη βίδα από την αριστερή πλευρά και φυλάξτε την.
- Τοποθετήστε το άγκιστρο RFI στην αριστερή πλευρά με τις τρεις βίδες.
- Εκτελέστε
μία από τις
ακόλουθες ενέργειες:
- Μόνο για ενιαία ηλεκτρική παροχή: Αφαιρέστε τον αγωγό βραχυκυκλωτήρα L3 που υποδεικνύεται στην αριστερή πλευρά του UPS. Φυλάξτε τον αγωγό βραχυκυκλωτήρα L3 για επανατοποθέτηση αργότερα.
- Μόνο για σύστημα διπλής ηλεκτρικής παροχής: Αφαιρέστε τους τρεις αγωγούς βραχυκυκλωτήρα της ενιαίας ηλεκτρικής παροχής στην αριστερή πλευρά του UPS.
- Τοποθετήστε
τις πλάκες 2
οπών NEMA και συνδέστε
τα καλώδια τροφοδοσίας
όπως υποδεικνύεται
και με τη σειρά
που περιγράφεται:
- Συνδέστε τα καλώδια αγωγού γείωσης εξοπλισμού/PE.
- Συνδέστε τα καλώδια N. Συνδέστε το κεντρικό σημείο της μπαταρίας (αν υπάρχει στη λύση μπαταρίας).
- Συνδέστε τα καλώδια DC+.
- Συνδέστε τα καλώδια εξόδου.
- Συνδέστε τα καλώδια DC-.
- Μόνο για σύστημα διπλής ηλεκτρικής παροχής: Συνδέστε τα καλώδια παράκαμψης.
- Συνδέστε τα καλώδια εισόδου.
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι θα συνδέσετε τα καλώδια εισόδου στους σωστούς αγωγούς εισόδου στην επάνω αριστερή πλευρά του UPS. - Μόνο για ενιαία ηλεκτρική παροχή: Τοποθετήστε ξανά τον αγωγό βραχυκυκλωτήρα L3 στην αρχική του θέση με δύο παξιμάδια M8.