990–5947A–012

Procédure d'installation

NOTE: Les illustrations de ce manuel montrent l'installation dans une armoire batterie vide de 700 mm. Le kit de disjoncteur batterie peut également être installé dans une armoire batterie métallique vide de 1 100 mm mise à la terre.

Vue d'ensemble des câbles pour les installations avec une armoire batterie vide de 700 mm (GVEBC7)

Vue d'ensemble des câbles pour les installations avec deux armoires batterie vides de 700 mm (GVEBC7)

Vue d'ensemble des câbles pour les installations avec une armoire batterie vide de 1 100 mm (GVEBC11)

Vue d'ensemble des câbles pour les installations avec deux armoires batterie vides de 1 100 mm (GVEBC11)

NOTE: La distance entre le bloc de batteries et l'ASI ne doit pas excéder 200 m. Veuillez contacter Schneider Electric pour toute installation comprenant une distance plus longue.
  1. Montez le kit de disjoncteur batterie. Effectuez l'une des procédures suivantes :
  2. Raccordement des câbles de signal.
  3. Connectez les câbles d'alimentation, suivez l'une des procédures suivantes :
Code QR pour cette page

Contenu utile ?