990-91317C-005

Modellliste

USV mit internen Batterien, bis zu 2 Batteriereihen

Technische Daten für diese USV finden Sie unter USV mit internen Batterien, bis zu 2 Batteriereihen.

  • Galaxy VS USV 10 kW 400 V, 1 interne modulare Smart-Batteriereihe 7 Ah, erweiterbar auf 2, Start 5x8 (GVSUPS10KB2HS)

  • Galaxy VS USV 15 kW 400 V, 1 interne modulare Smart-Batteriereihe 7 Ah, erweiterbar auf 2, Start 5x8 (GVSUPS15KB2HS)

  • Galaxy VS USV 20 kW 400 V, 1 interne modulare Smart-Batteriereihe 7 Ah, erweiterbar auf 2, Start 5x8 (GVSUPS20KB2HS)

USV mit internen Batterien, bis zu 4 Batteriereihen

Technische Daten für diese USV finden Sie unter USV mit internen Batterien, bis zu 4 Batteriereihen.

  • Galaxy VS USV 10 kW 400 V, 1 interne modulare Smart-Batteriereihe 9 Ah, erweiterbar auf 4, Start 5x8 (GVSUPS10KB4HS)

  • Galaxy VS USV 15 kW 400 V, 1 interne modulare Smart-Batteriereihe 9 Ah, erweiterbar auf 4, Start 5x8 (GVSUPS15KB4HS)

  • Galaxy VS USV 20 kW 400 V, 1 interne modulare Smart-Batteriereihe 9 Ah, erweiterbar auf 4, Start 5x8 (GVSUPS20KB4HS)

  • Galaxy VS USV 20 kW 400 V, für bis zu 4 interne modulare Smart-Batteriereihen 9 Ah, Start 5x8 (GVSUPS20K0B4HS)

  • Galaxy VS USV 30 kW 400 V, 2 interne modulare Smart-Batteriereihen 9 Ah, erweiterbar auf 4, Start 5x8 (GVSUPS30KB4HS)

  • Galaxy VS USV 30 kW 400 V, für bis zu 4 interne modulare Smart-Batteriereihen 9 Ah, Start 5x8 (GVSUPS30K0B4HS)

  • Galaxy VS USV 40 kW 400 V, 2 interne modulare Smart-Batteriereihen 9 Ah, erweiterbar auf 4, Start 5x8 (GVSUPS40KB4HS)

  • Galaxy VS USV 40 kW 400 V, für bis zu 4 interne modulare Smart-Batteriereihen 9 Ah, Start 5x8 (GVSUPS40K0B4HS)

  • Galaxy VS USV 50 kW 400 V, 2 interne modulare Smart-Batteriereihen 9 Ah, erweiterbar auf 4, Start 5x8 (GVSUPS50KB4HS)

  • Galaxy VS USV 50 kW 400 V, für bis zu 4 interne modulare Smart-Batteriereihen 9 Ah, Start 5x8 (GVSUPS50K0B4HS)

USV mit internen Batterien, bis zu 5 Batteriereihen

Technische Daten für diese USV finden Sie unter USV mit internen Batterien, bis zu 5 Batteriereihen.

  • Galaxy VS USV 20 kW 400 V, mit Leistungsmodul N+1, für 5 modulare Smart-Batteriereihen 9 Ah, Start 5x8 (GVSUPS20KR0B5HS)

  • Galaxy VS USV 30 kW 400 V, mit Leistungsmodul N+1, für 5 modulare Smart-Batteriereihen 9 Ah, Start 5x8 (GVSUPS30KR0B5HS)

  • Galaxy VS USV 40 kW 400 V, mit Leistungsmodul N+1, für 5 modulare Smart-Batteriereihen 9 Ah, Start 5x8 (GVSUPS40KR0B5HS)

  • Galaxy VS USV 50 kW 400 V, mit Leistungsmodul N+1, für 5 modulare Smart-Batteriereihen 9 Ah, Start 5x8 (GVSUPS50KR0B5HS)

  • Galaxy VS USV 60 kW 400 V, 3 interne modulare Smart-Batteriereihen 9 Ah, erweiterbar auf 5, Start 5x8 (GVSUPS60KB5HS)

  • Galaxy VS USV 60 kW 400 V, für bis zu 5 interne modulare Smart-Batteriereihen 9 Ah, Start 5x8 (GVSUPS60K0B5HS)

  • Galaxy VS USV 80 kW 400 V, 3 interne modulare Smart-Batteriereihen 9 Ah, erweiterbar auf 5, Start 5x8 (GVSUPS80KB5HS)

  • Galaxy VS USV 80 kW 400 V, für bis zu 5 interne modulare Smart-Batteriereihen 9 Ah, Start 5x8 (GVSUPS80K0B5HS)

  • Galaxy VS USV 100 kW 400 V, 3 interne modulare Smart-Batteriereihen 9 Ah, erweiterbar auf 5, Start 5x8 (GVSUPS100KB5HS)

  • Galaxy VS USV 100 kW 400 V, für bis zu 5 interne modulare Smart-Batteriereihen 9 Ah, Start 5x8 (GVSUPS100K0B5HS)

QR-Code für diese Seite

War das hilfreich für Sie?