990-91141D-006

Lista de modelos

Modelos del SAI con baterías externas

  • SAI Galaxy VS 20 kW 400 V con baterías externas, puesta en marcha 5x8 (GVSUPS20KHS)

  • SAI Galaxy VS 30 kW 400 V con baterías externas, puesta en marcha 5x8 (GVSUPS30KHS)

  • SAI Galaxy VS 40 kW 400 V con baterías externas, puesta en marcha 5x8 (GVSUPS40KHS)

  • SAI Galaxy VS 50 kW 400 V con baterías externas, puesta en marcha 5x8 (GVSUPS50KHS)

  • SAI Galaxy VS 60 kW 400 V con baterías externas, puesta en marcha 5x8 (GVSUPS60KHS)

  • SAI Galaxy VS 80 kW 400 V con baterías externas, puesta en marcha 5x8 (GVSUPS80KHS)

  • SAI Galaxy VS 100 kW 400 V con baterías externas, puesta en marcha 5x8 (GVSUPS100KHS)

  • SAI Galaxy VS 120 kW 400 V con baterías externas, puesta en marcha 5x8 (GVSUPS120KHS)

  • SAI Galaxy VS 150 kW 400 V con baterías externas, puesta en marcha 5x8 (GVSUPS150KHS)

Modelos del SAI con baterías externas con módulo de alimentación N+1

  • SAI Galaxy VS 20 kW 400 V con módulo de alimentación N+1 con baterías externas, puesta en marcha 5x8 (GVSUPS20KRHS)

  • SAI Galaxy VS 30 kW 400 V con módulo de alimentación N+1 con baterías externas, puesta en marcha 5x8 (GVSUPS30KRHS)

  • SAI Galaxy VS 40 kW 400 V con módulo de alimentación N+1 con baterías externas, puesta en marcha 5x8 (GVSUPS40KRHS)

  • SAI Galaxy VS 50 kW 400 V con módulo de alimentación N+1 con baterías externas, puesta en marcha 5x8 (GVSUPS50KRHS)

  • SAI Galaxy VS 60 kW 400 V con módulo de alimentación N+1 con baterías externas, puesta en marcha 5x8 (GVSUPS60KRHS)

  • SAI Galaxy VS 80 kW 400 V con módulo de alimentación N+1 con baterías externas, puesta en marcha 5x8 (GVSUPS80KRHS)

  • SAI Galaxy VS 100 kW 400 V con módulo de alimentación N+1 con baterías externas, puesta en marcha 5x8 (GVSUPS100KRHS)

Código QR para está página

¿Le ha resultado útil?