990-91141L-018

モデル一覧

外部バッテリー用UPSモデル

  • Galaxy VS UPS 20 kW 400 V(外部バッテリー用)、スタートアップ: 5 x 8(GVSUPS20KHS)

  • Galaxy VS UPS 30 kW 400 V(外部バッテリー用)、スタートアップ: 5 x 8(GVSUPS30KHS)

  • Galaxy VS UPS 40 kW 400 V(外部バッテリー用)、スタートアップ: 5 x 8(GVSUPS40KHS)

  • Galaxy VS UPS 50 kW 400 V(外部バッテリー用)、スタートアップ: 5 x 8(GVSUPS50KHS)

  • Galaxy VS UPS 60 kW 400 V(外部バッテリー用)、スタートアップ: 5 x 8(GVSUPS60KHS)

  • Galaxy VS UPS 80 kW 400 V(外部バッテリー用)、スタートアップ: 5 x 8(GVSUPS80KHS)

  • Galaxy VS UPS 100 kW 400 V(外部バッテリー用)、スタートアップ: 5 x 8(GVSUPS100KHS)

  • Galaxy VS UPS 120 kW 400 V(外部バッテリー用)、スタートアップ: 5 x 8(GVSUPS120KHS)

  • Galaxy VS UPS 150 kW 400 V(外部バッテリー用)、スタートアップ: 5 x 8(GVSUPS150KHS)

外部バッテリー用UPSモデル、N+1パワーモジュール付き

  • Galaxy VS UPS 20 kW 400 V(外部バッテリー用N+1パワーモジュール付き)、スタートアップ: 5 x 8(GVSUPS20KRHS)

  • Galaxy VS UPS 30 kW 400 V(外部バッテリー用N+1パワーモジュール付き)、スタートアップ: 5 x 8(GVSUPS30KRHS)

  • Galaxy VS UPS 40 kW 400 V(外部バッテリー用N+1パワーモジュール付き)、スタートアップ: 5 x 8(GVSUPS40KRHS)

  • Galaxy VS UPS 50 kW 400 V(外部バッテリー用N+1パワーモジュール付き)、スタートアップ: 5 x 8(GVSUPS50KRHS)

  • Galaxy VS UPS 60 kW 400 V(外部バッテリー用N+1パワーモジュール付き)、スタートアップ: 5 x 8(GVSUPS60KRHS)

  • Galaxy VS UPS 80 kW 400 V(外部バッテリー用N+1パワーモジュール付き)、スタートアップ: 5 x 8(GVSUPS80KRHS)

  • Galaxy VS UPS 100 kW 400 V(外部バッテリー用N+1パワーモジュール付き)、スタートアップ: 5 x 8(GVSUPS100KRHS)

外部バッテリー用拡張可能UPSモデル

  • Galaxy VS UPS 50 kW 400 V(150 kWまで拡張可能な外部バッテリー用)、ハロゲンフリーケーブル、スタートアップ: 5 x 8(GVSUPS50K150HS)

船舶認証済み外部バッテリー用UPSモデル

  • Galaxy VS UPS 20 kW 400 V(外部バッテリー用)、ハロゲンフリーケーブル、船舶認証済み、スタートアップ: 5 x 8(GVSUPS20KMHS)

  • Galaxy VS UPS 30 kW 400 V(外部バッテリー用)、ハロゲンフリーケーブル、船舶認証済み、スタートアップ: 5 x 8(GVSUPS30KMHS)

  • Galaxy VS UPS 40 kW 400 V(外部バッテリー用)、ハロゲンフリーケーブル、船舶認証済み、スタートアップ: 5 x 8(GVSUPS40KMHS)

  • Galaxy VS UPS 50 kW 400 V(外部バッテリー用)、ハロゲンフリーケーブル、船舶認証済み、スタートアップ: 5 x 8(GVSUPS50KMHS)

  • Galaxy VS UPS 60 kW 400 V(外部バッテリー用)、ハロゲンフリーケーブル、船舶認証済み、スタートアップ: 5 x 8(GVSUPS60KMHS)

  • Galaxy VS UPS 80 kW 400 V(外部バッテリー用)、ハロゲンフリーケーブル、船舶認証済み、スタートアップ: 5 x 8(GVSUPS80KMHS)

  • Galaxy VS UPS 100 kW 400 V(外部バッテリー用)、ハロゲンフリーケーブル、船舶認証済み、スタートアップ: 5 x 8(GVSUPS100KMHS)

  • Galaxy VS UPS 120 kW 400 V(外部バッテリー用)、ハロゲンフリーケーブル、船舶認証済み、スタートアップ: 5 x 8(GVSUPS120KMHS)

  • Galaxy VS UPS 150 kW 400 V(外部バッテリー用)、ハロゲンフリーケーブル、船舶認証済み、スタートアップ: 5 x 8(GVSUPS150KMHS)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

この情報は役に立ちましたか?