990-6161A-007

Προδιαγραφές ερμαρίου επεκτεινόμενης μπαταρίας

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ TOY ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης UPS για τις λεπτομερείς προδιαγραφές του συστήματος UPS.
Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, μπορεί να προκληθεί βλάβη στον εξοπλισμό.

Μπορούν να συνδεθούν έως και τέσσερα ερμάρια επεκτεινόμενης μπαταρίας σε ένα UPS.

Αριθμός μπλοκ μπαταριών 40
Μέγιστος αριθμός συστοιχιών μπαταριών 9
Ονομαστική τάση μπαταρίας (VDC) 480
Ονομαστική τάση συντήρησης (VDC) 545
Μέγιστη τάση ενίσχυσης (VDC) 572
Αντιστάθμιση θερμοκρασίας Ενεργό
Τέλος τάσης αποφόρτισης (πλήρες φορτίο) (VDC) 384
Μέγιστο ρεύμα μπαταρίας (A) 271
Μέγιστη ονομαστική τάση βραχυκυκλώματος 10 kA

Ρυθμίσεις απόζευξης για τον αυτόματο διακόπτη ισχύος μπαταρίας

Τύπος αυτόματου διακόπτη ισχύος JDF36250
Ρύθμιση Ir 250 (σταθερό)
Ρύθμιση Im 1250

Συνιστώμενα μεγέθη καλωδίων για 380/400/415 V

ΚΙΝΔΥΝΟΣ
κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, έκρηξης ή ανάφλεξης τόξου
Το σύνολο της καλωδίωσης πρέπει να συμμορφώνεται με τους ισχύοντες εθνικούς κανονισμούς ή/και τους κανονισμούς ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.
Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, θα προκληθεί θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός.
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η προστασία υπερέντασης πρέπει να παρέχεται από τρίτους.

Τα μεγέθη καλωδίων στο παρόν εγχειρίδιο βασίζονται στον πίνακα B.52.3 και τον πίνακα B.52.5 του IEC 60364-5-52, με τις ακόλουθες παραδοχές:

  • Αγωγοί 90°C

  • Θερμοκρασία περιβάλλοντος 30°C

  • Χρήση χάλκινων αγωγών

  • Μέθοδος εγκατάστασης C

Το μέγεθος των καλωδίων PE βασίζεται στον πίνακα 54.2 του IEC 60364-4-54.

Αν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι μεγαλύτερη των 30°C, θα πρέπει να επιλεγούν μεγαλύτεροι αγωγοί, σύμφωνα με τους παράγοντες διόρθωσης του IEC.

DC+/DC- (mm2) 70
DC PE (mm2) 35

Συνιστώμενα μεγέθη καλωδίων για 200/208/220/480 V

ΚΙΝΔΥΝΟΣ
κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, έκρηξης ή ανάφλεξης τόξου
Το σύνολο της καλωδίωσης πρέπει να συμμορφώνεται με τους ισχύοντες εθνικούς κανονισμούς ή/και τους κανονισμούς ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.
Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, θα προκληθεί θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός.

Τα μεγέθη καλωδίων στο παρόν εγχειρίδιο βασίζονται στον πίνακα 310.15 (B)(16) του NEC, με τις ακόλουθες παραδοχές:

  • Αγωγοί ΤΗΗΝ 90°C (194°F) (τερματισμός 75°C (167°F))

  • Θερμοκρασία περιβάλλοντος 30°C (86°F)

  • Χρήση χάλκινων αγωγών

Το μέγεθος των αγωγών γείωσης εξοπλισμού (PE στο παρόν εγχειρίδιο) καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 250.122 και τον πίνακα 250.122 του NEC.

Αν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι μεγαλύτερη των 30°C (86°F), θα πρέπει να επιλεγούν μεγαλύτεροι αγωγοί, σύμφωνα με τους παράγοντες διόρθωσης του NEC.

DC+/DC- (AWG/kcmil) 3/0
DC PE (AWG/kcmil) 4

Συνιστώμενα μεγέθη κοχλιών και ωτίδων

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
κίνδυνος καταστροφής εξοπλισμού
Χρησιμοποιήστε μόνο ωτίδες καλωδίων συμπίεσης που έχουν εγκριθεί από την UL.
Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, μπορεί να προκληθεί βλάβη στον εξοπλισμό.

Χαλκός - Ωτίδες καλωδίων μίας οπής

Μέγεθος καλωδίου Μέγεθος κοχλία Τύπος ωτίδας καλωδίου Εργαλείο σύσφιξης Πλακίδιο
4 AWG M8 x 25 mm LCA4-56-L CT-720 CD-720-1 Gray P29
3/0 AWG M8 x 25 mm LCA3/0-56-X CT-720 CD-720-2 Orange P50

Χαλκός - Ωτίδες καλωδίων δύο οπών

Μέγεθος καλωδίου Μέγεθος κοχλία Τύπος ωτίδας καλωδίου Εργαλείο σύσφιξης Πλακίδιο
4 AWG M8 x 25 mm LCC4-12-L CT-930 CD-920-4 Gray P29
3/0 AWG M8 x 25 mm LCC3/0-12-X CT-930 CD-920-3/0 Orange P50

Προδιαγραφές ροπής

Μέγεθος κοχλία Ροπή
M4 1,7 Nm (1,25 lb-ft / 15 lb-in)
M5 2,2 Nm (1,62 lb-ft / 19,5 lb-in)
M6 5 Nm (3,69 lb-ft / 44,3 lb-in)
M8 17,5 Nm (12,91 lb-ft / 154,9 lb-in)
M10 30 Nm (22 lb-ft / 194,7 lb-in)

Βάρη και διαστάσεις ερμαρίου επεκτεινόμενης μπαταρίας

Εμπορική αναφορά Βάρος kg (lbs) Ύψος mm (in) Πλάτος mm (in) Βάθος mm (in)
GVSMODBC9
-Άδειασμα
- Με εννέα χορδές μπαταρίας

186 (410)
1338 (2950)
1970 (77,56) 550 (21,65) 847 (33,35)
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μία μονάδα μπαταρίας ζυγίζει περίπου 32 kg (70,5 lbs).

Ελεύθερος χώρος

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Οι διαστάσεις του ελεύθερου χώρου δημοσιεύονται αποκλειστικά για τη ροή αέρα και για πρόσβαση για συντήρηση. Συμβουλευτείτε τους τοπικούς κωδικούς και τα πρότυπα ασφαλείας για επιπρόσθετες απαιτήσεις στην περιοχή σας.
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η απαιτούμενη ελάχιστη οπίσθια απόσταση είναι 150 mm (5,91 ίντσες).

Περιβάλλον

  Σε λειτουργία Αποθήκευση
Θερμοκρασία 0°C έως 40°C (32°F έως 104°F) -15°C έως 40°C (5°F έως 104°F)
Σχετική υγρασία 0-95% μη συμπυκνούμενη 10-80% μη συμπυκνούμενη
Υψόμετρο 0-3000 m (0-10000 πόδια)  
Κατηγορία προστασίας IP20
Χρώμα RAL 9003, επίπεδο στιλπνότητας 85%
QR code for this page

Ήταν χρήσιμες αυτές;