Modulaarisen akkukotelon tekniset tiedot
HUOMAUTUS |
---|
laitevaurion vaara
Katso UPS-järjestelmän tarkat tiedot UPS-asennusoppaasta.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa laitevaurion.
|
UPSiin voi kytkeä enintään neljä modulaarista akkukoteloa.
Akkujen määrä | 40 |
Akkusarjojen enimmäismäärä | 9 |
Nimellinen akkujännite (VDC) | 480 |
Nimellinen ylläpitojännite (VDC) | 545 |
Maksimitehostusjännite (VDC) | 572 |
Lämpötilan tasaus | Käytössä |
Varauksen loppujännite (täysi kuormitus) (VDC) | 384 |
Enimmäisakkuvirta (A) | 271 |
Suurin oikosulkuluokitus | 10 kA |
Akkukatkaisijan laukaisuasetukset
Katkaisijan tyyppi | JDF36250 |
Ir-asetus | 250 (kiinteä) |
Im-asetus | 1 250 |
Suositellut kaapelikoot 380/400/415 V:lle
![]() |
---|
sähköiskun, räjähdyksen tai valokaaren vaara
Kaikkien kytkentöjen ja kaapeleiden on oltava kansallisten ja/tai sähkölaitteita koskevien
säädösten mukaisia.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai hengenvaaran.
|
Tässä oppaassa mainitut kaapelikoot perustuvat standardin IEC 60364-5-52 taulukoihin B.52.3 ja B.52.5 seuraavin ehdoin:
-
90 °C:n johtimet
-
ympäristön lämpötila 30 °C
-
kuparijohdinten käyttäminen.
-
asennustapa C.
PE-kaapelin koko perustuu standardin IEC 60364-4-54 taulukkoon 54.2.
Jos huoneen lämpötila on yli 30 °C, on valittava suuremmat johtimet IEC:n korjauskerrointen mukaisesti.
DC+/DC– (mm2) | 70 |
Tasavirta-PE (mm2) | 35 |
Suositellut kaapelikoot 200/208/220/480 V:lle
![]() |
---|
sähköiskun, räjähdyksen tai valokaaren vaara
Kaikkien kytkentöjen ja kaapeleiden on oltava kansallisten ja/tai sähkölaitteita koskevien
säädösten mukaisia.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai hengenvaaran.
|
Tässä oppaassa mainitut kaapelikoot perustuvat standardin National Electrical Code (NEC) taulukkoon 310.15 (B)(16) seuraavin ehdoin:
-
90 °C:n (194 °F:n) THHN-johtimet (75 °C:n (167 °F:n) pääte)
-
ympäristön lämpötila 30 °C (86 °F)
-
kuparijohdinten käyttäminen.
Laitteiden maadoitusjohtimien (tässä oppaassa PE) kokojen on oltava NEC:n artiklan 250.122 ja taulukon 250.122 mukaiset.
Jos ympäristön lämpötila on yli 30 °C (86 °F), on valittava suuremmat johtimet NEC:n korjauskerrointen mukaisesti.
DC+/DC– (AWG/kcmil) | 3/0 |
Tasavirta-PE (AWG/kcmil) | 4 |
Suositellut pultti- ja kenkäkoot
HUOMAUTUS |
---|
laitevaurion vaara
Käytä vain UL-hyväksyttyjä kompressiokaapelikenkiä.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa laitevaurion.
|
Kupari – yksireikäiset kaapelikengät
Kaapelin koko | Pultin koko | Kaapelikengän tyyppi | Puristustyökalu | Väri |
---|---|---|---|---|
4 AWG | M8 × 25 mm | LCA4-56-L | CT-720 | CD-720-1 harmaa P29 |
3/0 AWG | M8 × 25 mm | LCA3/0-56-X | CT-720 | CD-720-2 oranssi P50 |
Kupari – kaksireikäiset kaapelikengät
Kaapelin koko | Pultin koko | Kaapelikengän tyyppi | Puristustyökalu | Väri |
---|---|---|---|---|
4 AWG | M8 × 25 mm | LCC4-12-L | CT-930 | CD-920-4 harmaa P29 |
3/0 AWG | M8 × 25 mm | LCC3/0-12-X | CT-930 | CD-920-3/0 oranssi P50 |
Vääntömomentin tekniset tiedot
Pultin koko | Vääntömomentti |
---|---|
M4 | 1,7 Nm (1,25 lb-ft / 15 lb-in) |
M5 | 2,2 Nm (1,62 lb-ft / 19,5 lb-in) |
M6 | 5 Nm (3,69 lb-ft / 44,3 lb-in) |
M8 | 17,5 Nm (12,91 lb-ft / 154,9 lb-in) |
M10 | 30 Nm (22 lb-ft / 194,7 lb-in) |
Modulaarisen akkukotelon painot ja mitat
Kaupallinen viite | Paino (kg) | Korkeus (mm) | Leveys (mm) | Syvyys (mm) |
---|---|---|---|---|
GVSMODBC9 – Tyhjä – Yhdeksällä akkusarjalla |
186 (410) 1 338 (2 950) |
1 970 (77,56) | 550 (21,65) | 847 (33,35) |
Tyhjä tila
Käyttöympäristö
Käyttö | Säilytys | |
---|---|---|
Lämpötila | 0–40 °C (32–104 °F) | –15–40 °C (5–104 °F) |
Suhteellinen kosteus | 0–95 % ei tiivisty nesteeksi | 10–80 % ei tiivisty nesteeksi |
Käyttökorkeus | 0–3 000 metriä (0–10 000 jalkaa) | |
Suojaluokitus | IP20 | |
Väri | RAL 9003, kiiltotaso 85 % |