Modüler Akü Kabini Teknik Özellikleri
| DUYURU |
|---|
|
EKİPMAN HASARI TEHLİKESİ
UPS sisteminin ayrıntılı teknik özellikleri için UPS kurulum kılavuzuna bakınız.
Bu talimatlara uyulmaması ekipman hasarına neden olabilir.
|
Bir UPS'e maksimum dört modüler akü kabini bağlanabilir.
| Akü sayısı | 40 |
| Maksimum akü grubu sayısı | 9 |
| Nominal akü gerilimi (VDC) | 480 |
| Nominal şarj gerilimi (VDC) | 545 |
| Maksimum boost gerilimi (VDC) | 572 |
| Sıcaklık kompanzasyonu | Etkinleştirildi |
| Deşarj sonu gerilim (tam yükte) (VDC) | 384 |
| Maksimum akü akımı (A) | 271 |
| Maksimum kısa devre kapasitesi | 10 kA |
Akü Kesicisi için Trip Ayarları
| Kesici türü | JDF36250 |
| Ir ayarı | 250 (sabit) |
| Im ayarı | 1250 |
380/400/415 V için Tavsiye Edilen Kablo Boyutları
TEHLİKE |
|---|
|
ELEKTRİK ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK PARLAMASI TEHLİKESİ
Bütün kablolar ilgili ulusal ve/veya yerel elektrik düzenlemelerine uygun olmalıdır.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.
|
Bu kılavuzdaki kablo boyutları, aşağıdaki varsayımlarla IEC 60364-5-52 standardının B.52.3 ve B.52.5 tablolarını temel almaktadır:
-
90 °C iletken
-
30°C ortam sıcaklığı
-
Bakır iletken kullanımı
-
Kurulum yöntemi C
PE kablo boyutu IEC 60364-4-54'ün tablo 54.2'sine dayanmaktadır.
Ortam sıcaklığı 30 °C üzerindeyse, IEC düzeltme faktörlerine uygun olarak daha büyük iletkenler seçilmelidir.
| DC+/DC- (mm2) | 70 |
| DC PE (mm2) | 35 |
200/208/220/480 V için Tavsiye Edilen Kablo Boyutları
TEHLİKE |
|---|
|
ELEKTRİK ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK PARLAMASI TEHLİKESİ
Bütün kablolar ilgili ulusal ve/veya yerel elektrik düzenlemelerine uygun olmalıdır.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.
|
Bu kılavuzdaki kablo boyutları, aşağıdaki varsayımlarla National Electrical Code (NEC) standardının 310.15 (B)(16) tablosunu temel almaktadır:
-
90 °C (194 °F) THHN iletkenler (75 °C (167 °F) sona erme)
-
30°C (86 °F) ortam sıcaklığı
-
Bakır iletken kullanımı
Ekipman topraklama iletkenleri (bu manuelde PE), NEC Madde 250.122 ve Çizelge 250.122'ye uygun olarak boyutlandırılır.
Ortam sıcaklığı 30°C (86 °F) üzerindeyse, NEC düzeltme faktörlerine uygun olarak daha büyük iletkenler seçilmelidir.
| DC+/DC- (AWG/kcmil) | 3/0 |
| DC PE (AWG/kcmil) | 4 |
Önerilen Cıvata ve Pabuç Boyutları
| DUYURU |
|---|
|
ekipman hasarı tehlikesi
Yalnızca UL onaylı sıkıştırma kablo pabuçları kullanın.
Bu talimatlara uyulmaması ekipman hasarına neden olabilir.
|
Bakır - Tek Delikli Kablo Pabuçları
| Kablo boyutu | Cıvata boyutu | Kablo pabucu türü | Sıkma aracı | Kalıp |
|---|---|---|---|---|
| 4 AWG | M8 x 25 mm | LCA4-56-L | CT-720 | CD-720-1 Gri P29 |
| 3/0 AWG | M8 x 25 mm | LCA3/0-56-X | CT-720 | CD-720-2 Turuncu P50 |
Bakır - İki Delikli Kablo Pabuçları
| Kablo boyutu | Cıvata boyutu | Kablo pabucu türü | Sıkma aracı | Kalıp |
|---|---|---|---|---|
| 4 AWG | M8 x 25 mm | LCC4-12-L | CT-930 | CD-920-4 Gri P29 |
| 3/0 AWG | M8 x 25 mm | LCC3/0-12-X | CT-930 | CD-920–3/0 Turuncu P50 |
Tork Özellikleri
| Cıvata boyutu | Tork |
|---|---|
| M4 | 1.7 Nm (1.25 lb-ft / 15 lb-in) |
| M5 | 2.2 Nm (1.62 lb-ft / 19.5 lb-in) |
| M6 | 5 Nm (3.69 lb-ft / 44.3 lb-in) |
| M8 | 17.5 Nm (12.91 lb-ft / 154.9 lb-in) |
| M10 | 30 Nm (22 lb-ft / 194.7 lb-in) |
Modüler Akü Kabini Ağırlıkları ve Boyutları
| Ticari referans | Ağırlık kg (lbs) | Yükseklik mm (inç) | Genişlik mm (inç) | Derinlik mm (inç) |
|---|---|---|---|---|
| GVSMODBC9 – Boş – Dokuz akü grubu ile |
186 (410) 1338 (2950) |
1970 (77,56) | 550 (21,65) | 847 (33,35) |
Boşluk
Ortam
| Çalışma | Depolama | |
|---|---|---|
| Sıcaklık | 0 °C ila 40 °C (32 °F ila 104 °F) | -15 °C ila 40 °C (5 °F ila 104 °F) |
| Bağıl nem | % 0-95 yoğunlaşmayan | % 10-80 yoğunlaşmayan |
| Rakım | 0-3000 m (0-10000 fit) | |
| Koruma sınıfı | IP20 | |
| Renk | RAL 9003, parlaklık seviyesi %85 | |

TEHLİKE
IEC'ye