Options
Options de configuration
-
Conception compacte, technologie haute densité et architecture modulaire
-
Modules de batteries internes
-
Alimentation secteur simple ou double
-
Jusqu'à 4+0 ASI en parallèle pour la capacité
-
Jusqu'à 3+1 ASI en parallèle pour la redondance
-
Entrée des câbles par l'arrière
-
Mode ECO
-
Mode ECOnversion
-
Compatibilité avec EcoStruxure IT
-
Compatibilité avec un générateur
-
Écran tactile LCD
Options matérielles
Reportez-vous à la section Poids et dimensions des options.
Panneau du bypass de maintenance
Panneau du bypass de maintenance pour une isolation complète de l'ASI pendant les opérations de maintenance. Uniquement pour ASI unitaire ou système parallèle 1+1 pour la redondance.
-
Panneau du bypass de maintenance 10-20 kW (GVSBPSU10K20H)
-
Panneau du bypass de maintenance 20-60 kW (GVSBPSU20K60H)
Panneau du bypass de maintenance parallèle pour deux ASI
Panneau du bypass de maintenance pour une isolation complète de deux ASI dans un système parallèle. 10-30 kW dans un système parallèle 1+1 pour la redondance, 20-60 kW dans un système parallèle 2+0 pour la capacité.
-
Panneau du bypass de maintenance 10-30 kW (GVSBPAR10K30H)
Armoires auxiliaires
-
Armoire auxiliaire vide (GVEAC7)
Kits d'installation en option
-
Kit sismique pour ASI (GVSOPT017)
-
Kit parallèle pour ASI (GVSOPT006)
Filtre anti-poussière
-
Kit de filtre anti-poussière (GVSOPT015)
Modules de batterie
Modules de batterie intelligents 7 Ah.
-
Module de batterie intelligent 7 Ah Galaxy VS (GVSBTU)
-
Chaîne batterie modulaire intelligente 7 Ah Galaxy VS (GVSBT4)