990-91317F-022

Opties

Configuratieopties

  • eConversion-modus

  • Compact ontwerp, hogedichtheidstechnologie en modulaire architectuur

  • Interne batterijmodules

  • Enkele of dubbele netvoeding

  • Max. 4+0 UPS-eenheden parallel voor capaciteit

  • Tot 3+1 UPS-eenheden parallel voor redundantie

  • Kabelinvoer aan de achterkant

  • Compatibel met EcoStruxure IT

  • Compatibel met generator

  • Lcd-touchscreen

  • Vervanging van vermogensmodule in elke bedrijfsmodus (Live Swap)*

  • ECO-modus

Hardwareopties

Zie Gewicht en afmetingen voor opties.

OPMERKING: Alle hier vermelde hardwareopties zijn mogelijk niet in alle regio's beschikbaar.

Vermogensmodule

  • Vermogensmodule 50 kW 400 V (GVPM50KD)

  • Vermogensmodule 20 kW 400 V (GVPM20KD)

Modulaire batterijbehuizing

Modulaire batterijbehuizing inclusief batterijschakelaar.

  • Modulaire batterijbehuizing voor maximaal zes intelligente modulaire batterijstrengen (GVSMODBC6)

  • Modulaire batterijbehuizing voor maximaal negen intelligente modulaire batterijstrengen (GVSMODBC9)

Onderhoudsbypasspaneel

Onderhoudsbypasspaneel voor een volledige isolatie van de UPS tijdens onderhoudswerkzaamheden. Alleen voor enkele UPS of 1+1-parallel systeem voor redundantie.

  • 20-60kW-onderhoudsbypasspaneel (GVSBPSU20K60H)

  • 80-120kW-onderhoudsbypasspaneel (GVSBPSU80K120H)

Parallel onderhoudsbypasspaneel voor twee UPS-eenheden

Onderhoudsbypasspaneel voor volledige isolatie van twee UPS-eenheden in een parallel systeem. 60-120 kW in 1+1 parallel systeem voor redundantie, 120-240 kW in 2+0 parallel systeem voor capaciteit.

  • 60-120 kW-onderhoudsbypasspaneel (GVSBPAR60K120H)

Losstaand alarmpaneel

  • Losstaand alarmpaneel (GVSOPT036)

Optionele installatiesets

  • Seismische set voor UPS (GVSOPT016)

  • Parallelle set voor UPS (GVSOPT006)

  • Live Swap-set voor de UPS (GVSOPT039)

Optionele netwerkbeheerkaart

  • Netwerkbeheerkaart LCES2 met Modbus, Ethernet en AUX-sensoren (AP9644)

Luchtfilter

  • Luchtfilterset (GVSOPT014)

Batterijmodules

Intelligente 9Ah-batterijmodules met hoge capaciteit. Dit type batterijmodule wordt geleverd voor UPS-modellen met vooraf geïnstalleerde batterijstrengen.

  • Galaxy VS 9 Ah Smart High Capacity Battery Module (GVSBTHU)

  • Galaxy VS 9 Ah Smart Modular High Capacity Battery String (GVSBTH4)

Intelligente 9Ah-batterijmodules met hoge capaciteit en lange levensduur. Selecteer voor dit type batterijmodule een UPS-model zonder vooraf geïnstalleerde batterijstrengen.

  • Galaxy VS 9 Ah Smart Long-Life High Capacity Battery Module (GVSBTHULL)

  • Galaxy VS 9 Ah Smart Modular Long-Life High Capacity Battery String (GVSBTH4LL)

OPMERKING: Gebruik altijd hetzelfde type batterijmodule in het UPS-systeem. Combineer geen verschillende typen batterijmodules.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was dit nuttig?