990-91317B-024

Opções:

Opções de configuração

  • Design compacto, tecnologia de alta densidade e arquitetura modular

  • Módulos de bateria interna

  • Alimentação simples ou dupla

  • Até 4+0 nobreaks em paralelo para capacidade

  • Até 3+1 nobreaks em paralelo para redundância

  • Entrada traseira de cabos

  • Modo ECO

  • Modo ECOnversion

  • Compatível com EcoStruxure IT

  • Compatível com gerador

  • Tela tátil de LCD

Opções de hardware

Consulte Pesos e dimensões das opções.

Painel do bypass de manutenção

Painel do bypass de manutenção para isolamento total do nobreak durante as operações de manutenção. Somente para nobreak singelo ou sistema paralelo para redundância 1+1.

  • Painel do bypass de manutenção de 10 a 20 kW (GVSBPSU10K20H)

  • Painel do bypass de manutenção de 20 a 60 kW (GVSBPSU20K60H)

Painel do bypass de manutenção paralelo para dois nobreaks

Painel do bypass de manutenção para isolamento total de dois nobreaks em sistema paralelo. 10 a 30 kW em sistema paralelo para redundância 1+1, 20 a 60 kW em sistema paralelo para capacidade 2+0.

  • Painel do bypass de manutenção de 10 a 30 kW (GVSBPAR10K30H)

Gabinetes auxiliares

  • Gabinete auxiliar vazio (GVEAC7)

Kits de instalação opcionais

  • Kit sísmico para nobreak (GVSOPT017)

  • Kit paralelo para nobreak (GVSOPT006)

Filtro de pó

  • Kit de filtro de pó (GVSOPT015)

Módulos de bateria

Módulos de bateria inteligentes 7 Ah.

  • Galaxy VS Módulos de bateria inteligentes 7 Ah (GVSBTU)

  • Galaxy VS Sequência de baterias modulares inteligentes 7 Ah (GVSBT4)

QR code for this page

Isto foi útil?