选项
配置选项
-
E-变换模式
-
紧凑设计、高功率密度和模块化结构
-
内部电池模块
-
单市电或双市电
-
最多 4+0 台 UPS 组成的并机扩容系统
-
最多 3+1 台 UPS 组成的冗余并机系统
-
背部线缆接入
-
兼容 EcoStruxure IT
-
兼容发电机
-
触屏 LCD
-
在任何运行模式下更换功率模块 (Live Swap)*
-
ECO 模式
硬件选项
请参阅选件重量和尺寸。
功率模块
-
功率模块 50 kW 400 V (GVPM50KD)
-
功率模块 20 kW 400 V (GVPM20KD)
模块电池柜
模块电池柜(包含电池断路器)
-
最多可容纳六组智能模块电池的模块电池柜 (GVSMODBC6)
-
最多可容纳九组智能模块电池的模块电池柜 (GVSMODBC9)
维修旁路面板
维修旁路面板用于在维修操作期间对 UPS 进行完全隔离。仅适用于单机 UPS 或 1+1 冗余并机系统。
-
20-60 kW 维修旁路面板 (GVSBPSU20K60H)
-
80-120 kW 维修旁路面板 (GVSBPSU80K120H)
适用于两台 UPS 的并联维修旁路面板
维修旁路面板用于对并机系统中的两台 UPS 进行完全隔离。60-120 kW 1+1 冗余并机系统,120-240 kW 2+0 并机扩容系统。
-
60-120 kW 维修旁路面板 (GVSBPAR60K120H)
远程警报面板
-
远程警报面板 (GVSOPT036)
可选安装套件
-
适用于 UPS 的抗震套件 (GVSOPT016)
-
UPS 并机套件 (GVSOPT006)
-
UPS Live Swap 套件 (GVSOPT039)
可选网络管理卡
-
带有 Modbus、以太网和辅助传感器的网络管理卡 LCES2 (AP9644)
过滤网
-
过滤网套件 (GVSOPT014)
电池模块
9 Ah 大容量智能电池模块。该电池模块类型适用于预装了电池组的 UPS 型号。
-
Galaxy VS 9 Ah 大容量智能电池模块 (GVSBTHU)
-
Galaxy VS 9 Ah 大容量智能电池模块 (GVSBTH4)
9 Ah 大容量长续航智能电池模块。对于此电池模块类型,选择未预装电池组的 UPS 型号。
-
Galaxy VS 9 Ah 大容量长续航智能电池模块 (GVSBTHULL)
-
Galaxy VS 9 Ah 大容量长续航智能电池模块 (GVSBTH4LL)