990-91261D-005

Einbausätze – Übersicht

Einbausatz 0M-88357

Teil Vorgang Stückzahl
USB-Kabel
960-0598
Anschließen der Modbus-Kabel. 1
150-Ohm-Widerstand
110-0151-Z
10
Klemmenanschluss
730-0532
2

Optionales Seismic Kit GVSOPT002

Teil Vorgang Stückzahl
Schraube M8 x 20 mm mit Unterlegscheibe Installieren der erdbebensicheren Verankerung (Option). 12
Hintere Verankerung
870-97772
1
Hintere Verankerungshalterung
870-31131
1
Vordere Verankerungshalterung
870-31132
1
Hintere Verbindungsplatte
870-31554
Wird bei Installation mit einem direkt angrenzenden Produkt verwendet. Folgen Sie den Anweisungen im Installationshandbuch für das angrenzende Produkt. 1

Optionales Seismic Kit GVSOPT006

0H-9255
Teil Vorgang Stückzahl
PBUS1-Kabel 0W6268 Anschließen der PBus-Kabel. 1
PBUS2-Kabel 0W6267 1
AUX-Schalter
540-9255
Anschließen der IMB-Signalkabel beim vereinfachten 1+1-Parallelsystem. 2
Dieses Kit enthält Teile, die mit anderen USV-Modellen verwendet werden und hier nicht von Bedeutung sind.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?