Présentation des kits d'installation
Kit d'installation 0M-88357
Pièce | Utilisée dans | Nombre d'unités |
---|---|---|
Câble
USB
960-0598
|
Raccordement des câbles Modbus. | 1![]() |
Résistance
de 150 ohm
110-0151-Z
|
10![]() |
|
Connecteur de borne
730-0532
|
2 ![]() |
Kit sismique GVSOPT002 en option
Pièce | Utilisée dans | Nombre d'unités |
---|---|---|
Vis M8 x 20 mm avec rondelle | Installation de l'ancrage sismique (en option). | 12![]() |
Ancrage
arrière
870-97772
|
1![]() |
|
Support
d'ancrage arrière
870-31131
|
1![]() |
|
Support
d'ancrage avant
870-31132
|
1![]() |
|
Plaque de connexion
arrière
870-31554
|
Utilisée pour l'installation avec un produit adjacent. Suivez les instructions du manuel d'installation du produit adjacent. | 1![]() |
Kit parallèle GVSOPT006 en option
Pièce | Utilisée dans | Nombre d'unités |
---|---|---|
Câble PBUS1 0W6268 | Raccordement des câbles de PBUS. | 1![]() |
Câble PBUS2 0W6267 | 1![]() |
|
Commutateur
AUX
540-9255
|
Raccordement des câbles de signal IMB pour un système 1+1 parallèle simplifié. | 2![]() |
Ce kit contient des pièces destinées à être utilisées avec d'autres modèles d'ASI qui ne sont pas pertinents pour cette installation. |