Panoramica dei kit di montaggio
Kit di installazione 0M-88357
| Componente | Utilizzato in | Numero di unità |
|---|---|---|
| Cavo
USB
960-0598
|
Collegamento dei cavi modbus. | 1![]() |
| Resistore
da 150 Ohm
110-0151-Z
|
10![]() |
|
| Connettore terminale
730-0532
|
2 ![]() |
Kit antisismico opzionale GVSOPT002
| Componente | Utilizzato in | Numero di unità |
|---|---|---|
| Bullone M8 x 20 mm con rondella | Installazione dell'ancoraggio antisismico (opzione). | 12![]() |
| Ancoraggio
posteriore
870-97772
|
1![]() |
|
| Staffa
di ancoraggio posteriore
870-31131
|
1![]() |
|
| Staffa
di ancoraggio anteriore
870-31132
|
1![]() |
|
| Piastra di collegamento
posteriore
870-31554
|
Utilizzata per l'installazione con prodotto adiacente. Seguire le istruzioni nel manuale di installazione del prodotto adiacente. | 1![]() |
Kit parallelo opzionale GVSOPT006
| Componente | Utilizzato in | Numero di unità |
|---|---|---|
| Cavo PBUS1 0W6268 | Collegamento dei cavi PBUS. | 1![]() |
| Cavo PBUS2 0W6267 | 1![]() |
|
| Contatto
ausiliario
540-9255
|
Collegare i cavi di segnale IMB in un sistema in parallelo 1+1 semplificato. | 2![]() |
| Questo kit contiene parti da utilizzare con altri modelli di UPS che non sono rilevanti per questa installazione. | ||