Oversikt over installasjonsutstyr
Installasjonssett 0M-88357
Del | Brukes i | Antall enheter |
---|---|---|
USB-kabel
960-0598
|
Kople til Modbus-kablene. | 1![]() |
150 ohm motstand
110-0151-Z
|
10![]() |
|
Terminalkontakt
730-0532
|
2 ![]() |
Valgfritt seismisk sett GVSOPT002
Del | Brukes i | Antall enheter |
---|---|---|
M8 x 20 mm bolt med skive | Installere seismisk forankring (valgfritt). | 12![]() |
Bakre forankring
870-97772
|
1![]() |
|
Bakre forankringsbeslag
870-31131
|
1![]() |
|
Fremre forankringsbeslag
870-31132
|
1![]() |
|
Bakre sammenkoplingsplate
870-31554
|
Brukes ved installasjon med et tilstøtende produkt. Følg instruksjonene i installasjonsveiledningen for det tilstøtende produktet. | 1![]() |
Valgfritt parallelt sett GVSOPT006
Del | Brukes i | Antall enheter |
---|---|---|
PBUS1-kabel 0W6268 | Kople til PBUS-kablene. | 1![]() |
PBUS2-kabel 0W6267 | 1![]() |
|
Meldekontakt
540-9255
|
Kople til IMB-signalkabler i et forenklet 1+1 parallellsystem. | 2![]() |
Dette settet inneholder deler som skal brukes sammen med andre UPS-modeller som ikke er relevante for denne installasjonen. |