990-91261D-031

Översikt över medföljande installationssatser

Installation Kit 0M-88357

Del Använd i Antal enheter
USB-kabel
960-0598
Anslut modbus-kablarna. 1
Motstånd på 150 Ohm
110-0151-Z
10
Kontaktdon
730-0532
2

Valfri monteringssats för seismisk sats GVSOPT002

Del Använd i Antal enheter
M8 x 20 mm bult med bricka Installera seismisk sats (option). 12
Bakre fäste
870-97772
1
Bakre skena
870-31131
1
Främre skena
870-31132
1
Bakre anslutningsplatta
870-31554
Används för installation med en intilliggande produkt. Följ anvisningarna i installationshandboken för den intilliggande produkten. 1

Valfritt parallellset – GVSOPT006

0H-9255
Del Använd i Antal enheter
PBUS1-kabel 0W6268 Anslut PBUS-kablarna. 1
PBUS2-kabel 0W6267 1
Extern omkopplare
540-9255
Anslut IMB-signalkablarna för förenklat 1+1 parallellsystem. 2
Setet innehåller delar för användning med andra UPS-modeller som inte är relevanta för denna installation.
QR code for this page

Var det här till hjälp?