990-91111G-005

Einbausätze – Übersicht

Einbausatz 0M-100883

Teil Vorgang Stückzahl
Federscheibe
HUA12053
Anschließen der Leistungskabel. 40

Einbausatz 0M-100917

Teil Vorgang Stückzahl
Mutter M8 mit Unterlegscheibe
803–8007
Vorbereiten der USV für ein festgeerdetes TN-C/480-V-System. 2
Bonding-Schiene
880–99117
1

Einbausatz 0M-88357

Teil Vorgang Stückzahl
USB-Kabel
960-0598
Anschließen der Modbus-Kabel. 1
150-Ohm-Widerstand
110-0151-Z
10
Klemmenanschluss
730-0532
2

Einbausatz 0J-0M-1160

Teil Vorgang Stückzahl
Temperatursensor
0M-1160
Informationen zu Batterielösungen anderer Anbieter finden Sie unter Anschließen der Signalkabel von der Schaltanlage und Zusatzprodukten anderer Hersteller.
Informationen zum Installieren und Anschließen des Temperatursensors finden Sie im Installationshandbuch für Ihre spezifische Batterielösung.
1

Optionales Seismic Kit GVSOPT002

Teil Vorgang Stückzahl
Schraube M8 x 20 mm mit Unterlegscheibe Installation der erdbebensicheren Verankerung (Option) und Abschließende Montage. 12
Hintere Verankerung
870-97772
1
Hintere Verankerungshalterung
870-31131
1
Vordere Verankerungshalterung
870-31132
1
Hintere Verbindungsplatte
870-31554
Zur Installation mit einem benachbarten Produkt. Folgen Sie den Anweisungen in der Installationsanleitung für das benachbarte Produkt. 1

Optionales NEMA-2-Loch-Kit GVSOPT005

Teil Vorgang Stückzahl
NEMA-2-Lochbildplatte (Ausgang, DC+, N) Anschließen der Leistungskabel mit NEMA-2-Lochbildplatten. 7
NEMA-2-Lochbildplatte (Eingang, Bypass, DC-) 8
Mutter M8 mit Unterlegscheibe 30
Federscheibe 30
Flache Unterlegscheibe M8 x 24 mm 60

Optionales Kit GVSOPT030

Nur für Installation mit direkt angrenzenden modularen Batterieschränken. Folgen Sie den Anweisungen im Installationshandbuch für die modularen Batterieschränke.

Teil Vorgang Stückzahl
Verbindungsklemme
870-32370
Zur mechanischen Verbindung. 3
Schraube M6 x 16 mm mit Unterlegscheibe
803-0686A
3
Mutter M6 mit Unterlegscheibe
3360687
3
Schraube M8 x 25 mm mit Unterlegscheibe
803-8595A
Zum Anschließen der Stromkabel. 9
Mutter M8 mit Unterlegscheibe
803-8007
9
PE-Kabel 0W13065 (für modularen Batterieschrank 1) Zum Anschließen der Stromkabel für den modularen Batterieschrank 1. 1
DC-Kabel 0W13071 (für modularen Batterieschrank 1) 1
DC-Kabel 0W13066 (für modularen Batterieschrank 2) Nur zum Anschließen der Stromkabel für die modularen Batterieschränke 2, 3 und 4 für eine USV mit mehr als 50 kW.
Für eine USV mit maximal 50 kW Nennleistung verwenden Sie die im Lieferumfang enthaltenen DC-Kabel.
1
DC-Kabel 0W13068 (für modularen Batterieschrank 3) 1
DC-Kabel 0W13067 (für modularen Batterieschrank 4) 1
Signalkabel 0W13070 Zum Anschließen der Signalkabel für den modularen Batterieschrank 1. 1
Signalkabel 0W13069 1
Kabelbinder
820-0176A
Zum Befestigen der Stromkabel. 18
Kabelbinder
820-0020
30
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?